Menü Arama

Flanşlı Kaymalı Yataklar

Stokta

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Malzeme: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Renk: Black, Natural Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
226 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Şaft Çapı Flanş Dış Çapı Flanşlı Toplam Uzunluk Şaft Delik Çapı Şaft Uzunluğu Satın Al
27,1265 TL - 27,1265 TL 194 Stokta
10.0 mm
15.0 mm
Evet
10.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
26,8111 TL - 26,8111 TL 4000 Stokta
12.0 mm
18.0 mm
Evet
15.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
20,7129 TL - 20,7129 TL 1600 Stokta
12.0 mm
16.0 mm
Evet
12.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
21,7644 TL - 21,7644 TL 12432 Stokta
14.0 mm
20.0 mm
Evet
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
44,3698 TL - 44,3698 TL 100 Stokta
14.0 mm
20.0 mm
Evet
15.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
49,7321 TL - 49,7321 TL 136 Stokta
18.0 mm
24.0 mm
Evet
17.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
29,7551 TL - 29,7551 TL 11216 Stokta
12.0 mm
18.0 mm
Evet
9.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
51,4142 TL - 51,4142 TL 132 Stokta
20.0 mm
26.0 mm
Evet
17.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
48,155 TL - 48,155 TL 350 Stokta
20.0 mm
26.0 mm
Evet
12.0 mm
18.0 mm
11.0 mm
46,5778 TL - 46,5778 TL 1147 Stokta
16.0 mm
22.0 mm
Evet
17.0 mm
14.0 mm
16.0 mm
48,7741 TL - 97,7429 TL 239 Stokta
28.0 mm
35.0 mm
Evet
30.0 mm
25.0 mm
28.5 mm
50,0397 TL - 100,0794 TL 110 Stokta
34.0 mm
42.0 mm
Evet
16.0 mm
30.0 mm
14.0 mm
43,8442 TL - 43,8442 TL 12750 Stokta
16.0 mm
22.0 mm
Evet
12.0 mm
14.0 mm
11.0 mm
23,6569 TL - 23,6569 TL 16497 Stokta
14.0 mm
20.0 mm
Evet
15.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
23,6569 TL - 23,6569 TL 12089 Stokta
14.0 mm
20.0 mm
Evet
15.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
20,7129 TL - 20,7129 TL 10096 Stokta
12.0 mm
16.0 mm
Evet
12.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
208,6014 TL - 208,6014 TL 50 Stokta
44.0 mm
52.0 mm
Evet
30.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
232,8891 TL - 232,8891 TL 90 Stokta
44.0 mm
52.0 mm
Evet
40.0 mm
40.0 mm
38.0 mm
127,0113 TL - 127,0113 TL 1235 Stokta
34.0 mm
42.0 mm
Evet
26.0 mm
30.0 mm
24.0 mm
57,3023 TL - 57,3023 TL 14976 Stokta
23.0 mm
30.0 mm
Evet
11.5 mm
20.0 mm
  • / 12
Rulman 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Black

008717023243

Fiyat Aralığı
27,1265 TL - 27,1265 TL

Stok Seviyeleri
194 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    10.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    9.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    10.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Natural

008112019247

Fiyat Aralığı
26,8111 TL - 26,8111 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    14.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Natural

008103000002

Fiyat Aralığı
20,7129 TL - 20,7129 TL

Stok Seviyeleri
1600 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    10.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm Natural

008120300002

Fiyat Aralığı
21,7644 TL - 21,7644 TL

Stok Seviyeleri
12432 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    14.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    6.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    8.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Black

008733023243

Fiyat Aralığı
44,3698 TL - 44,3698 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    14.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    14.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 16.0 mm 18.0 mm 17.0 mm Black

008749023243

Fiyat Aralığı
49,7321 TL - 49,7321 TL

Stok Seviyeleri
136 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    18.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    17.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Black

008723023243

Fiyat Aralığı
29,7551 TL - 29,7551 TL

Stok Seviyeleri
11216 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 18.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Black

008753023243

Fiyat Aralığı
51,4142 TL - 51,4142 TL

Stok Seviyeleri
132 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    20.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    17.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Black

008751023243

Fiyat Aralığı
48,155 TL - 48,155 TL

Stok Seviyeleri
350 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    20.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 14.0 mm 16.0 mm 17.0 mm Black

008739023243

Fiyat Aralığı
46,5778 TL - 46,5778 TL

Stok Seviyeleri
1147 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    16.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    17.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm Black

008765023243

Fiyat Aralığı
97,7429 TL - 48,7741 TL

Stok Seviyeleri
239 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    28.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    28.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.5 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 30.0 mm 34.0 mm 16.0 mm Black

008767023243

Fiyat Aralığı
100,0794 TL - 50,0397 TL

Stok Seviyeleri
110 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    34.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    14.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    16.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 14.0 mm 16.0 mm 12.0 mm Black

008737023243

Fiyat Aralığı
43,8442 TL - 43,8442 TL

Stok Seviyeleri
12750 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    16.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Natural

008124000002

Fiyat Aralığı
23,6569 TL - 23,6569 TL

Stok Seviyeleri
16497 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    14.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    13.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Black

008124059902

Fiyat Aralığı
23,6569 TL - 23,6569 TL

Stok Seviyeleri
12089 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    14.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    13.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Black

008103059902

Fiyat Aralığı
20,7129 TL - 20,7129 TL

Stok Seviyeleri
10096 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    10.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Black

008781023243

Fiyat Aralığı
208,6014 TL - 208,6014 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    44.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    28.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 40.0 mm 44.0 mm 40.0 mm Black

008783023243

Fiyat Aralığı
232,8891 TL - 232,8891 TL

Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    44.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    38.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    40.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 30.0 mm 34.0 mm 26.0 mm Black

008769023243

Fiyat Aralığı
127,0113 TL - 127,0113 TL

Stok Seviyeleri
1235 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    34.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    24.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 20.0 mm 23.0 mm 11.5 mm Black

008755023243

Fiyat Aralığı
57,3023 TL - 57,3023 TL

Stok Seviyeleri
14976 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    23.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    11.5 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.5 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
  • Nominal İç Çap
    20.0 mm