Menü Arama

Flanşlı Kaymalı Yataklar

Stokta

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Malzeme: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Renk: Black, Natural Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
226 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Şaft Çapı Flanş Dış Çapı Flanşlı Toplam Uzunluk Şaft Delik Çapı Şaft Uzunluğu Satın Al
47,1035 TL - 47,1035 TL 3936 Stokta
17.0 mm
23.0 mm
Evet
12.0 mm
15.0 mm
11.0 mm
46,5778 TL - 46,5778 TL 100 Stokta
14.0 mm
20.0 mm
Evet
20.0 mm
12.0 mm
19.0 mm
240,0387 TL - 240,0387 TL 600 Stokta
44.0 mm
52.0 mm
Evet
40.0 mm
40.0 mm
38.0 mm
39,4281 TL - 39,4281 TL 1872 Stokta
20.1 mm
24.0 mm
Evet
12.0 mm
15.2 mm
10.0 mm
39,4281 TL - 39,4281 TL 16096 Stokta
20.1 mm
24.0 mm
Evet
12.0 mm
15.2 mm
10.0 mm
25,3391 TL - 25,3391 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
21.0 mm
Evet
10.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
32,5939 TL - 32,5939 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
28.0 mm
Evet
15.5 mm
16.0 mm
13.0 mm
16,6124 TL - 16,6124 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
16.0 mm
Evet
6.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
30,7014 TL - 30,7014 TL 15130 Stokta
20.0 mm
28.0 mm
Evet
22.0 mm
16.0 mm
19.5 mm
17,5586 TL - 17,5586 TL 109500 Stokta
13.0 mm
18.0 mm
Evet
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
21,9746 TL - 21,9746 TL 25976 Stokta
14.0 mm
20.0 mm
Evet
10.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
16,6124 TL - 16,6124 TL 25256 Stokta
12.0 mm
16.0 mm
Evet
6.0 mm
10.0 mm
4.0 mm
61,6131 TL - 61,6131 TL 800 Stokta
17.0 mm
23.0 mm
Evet
12.0 mm
15.0 mm
11.0 mm
78,4669 TL - 160,1465 TL 40 Stokta
36.0 mm
45.0 mm
Evet
16.0 mm
32.0 mm
14.0 mm
240,0387 TL - 240,0387 TL 14064 Stokta
44.0 mm
52.0 mm
Evet
30.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
12,722 TL - 12,722 TL 3000 Stokta
9.0 mm
12.0 mm
Evet
6.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
12,722 TL - 12,722 TL 1885 Stokta
9.0 mm
12.0 mm
Evet
11.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
76,4225 TL - 156,3498 TL 5760 Stokta
28.0 mm
35.0 mm
Evet
30.0 mm
25.0 mm
28.5 mm
224,4778 TL - 224,4778 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
56.0 mm
67.0 mm
Evet
50.0 mm
50.0 mm
46.5 mm
44,0544 TL - 44,0544 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
30.0 mm
Evet
15.0 mm
20.0 mm
13.0 mm
  • / 12
Rulman 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Black

008743023243

Fiyat Aralığı
47,1035 TL - 47,1035 TL

Stok Seviyeleri
3936 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    17.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Black

008735023243

Fiyat Aralığı
46,5778 TL - 46,5778 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    14.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    19.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    20.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 40.0 mm 44.0 mm 40.0 mm Black

008783011442

Fiyat Aralığı
240,0387 TL - 240,0387 TL

Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    44.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    38.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    40.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 15.2 mm 20.1 mm 12.0 mm Natural

008150400002

Fiyat Aralığı
39,4281 TL - 39,4281 TL

Stok Seviyeleri
1872 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    20.1 mm
  • Şaft Uzunluğu
    10.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 15.2 mm 20.1 mm 12.0 mm Black

008150459902

Fiyat Aralığı
39,4281 TL - 39,4281 TL

Stok Seviyeleri
16096 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    20.1 mm
  • Şaft Uzunluğu
    10.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 10.0 mm 16.0 mm 10.0 mm Natural

008101200002

Fiyat Aralığı
25,3391 TL - 25,3391 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Şaft Çapı
    16.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    10.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 16.0 mm 20.0 mm 15.5 mm Black

008160359902

Fiyat Aralığı
32,5939 TL - 32,5939 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Şaft Çapı
    20.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    13.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.5 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.5 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 8.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Black

008080959902

Fiyat Aralığı
16,6124 TL - 16,6124 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    4.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    6.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 16.0 mm 20.0 mm 22.0 mm Natural

008160000002

Fiyat Aralığı
30,7014 TL - 30,7014 TL

Stok Seviyeleri
15130 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    20.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    19.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    22.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.5 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 10.0 mm 13.0 mm 15.0 mm Natural

008100000002

Fiyat Aralığı
17,5586 TL - 17,5586 TL

Stok Seviyeleri
109500 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    13.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    13.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 10.0 mm 14.0 mm 10.0 mm Natural

008101100002

Fiyat Aralığı
21,9746 TL - 21,9746 TL

Stok Seviyeleri
25976 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    14.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    10.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Natural

008101000002

Fiyat Aralığı
16,6124 TL - 16,6124 TL

Stok Seviyeleri
25256 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    4.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    6.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Black

008743011442

Fiyat Aralığı
61,6131 TL - 61,6131 TL

Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    17.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 32.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Black

008773011442

Fiyat Aralığı
160,1465 TL - 78,4669 TL

Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    36.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    14.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    16.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Black

008781011442

Fiyat Aralığı
240,0387 TL - 240,0387 TL

Stok Seviyeleri
14064 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    44.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    28.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 6.0 mm 9.0 mm 6.0 mm Natural

008061000002

Fiyat Aralığı
12,722 TL - 12,722 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    9.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    4.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    6.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 6.0 mm 9.0 mm 11.0 mm Natural

008060000002

Fiyat Aralığı
12,722 TL - 12,722 TL

Stok Seviyeleri
1885 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    9.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    9.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    11.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm Black

008765011442

Fiyat Aralığı
156,3498 TL - 76,4225 TL

Stok Seviyeleri
5760 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    28.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    28.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.5 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 50.0 mm 56.0 mm 50.0 mm Natural

008500000002

Fiyat Aralığı
224,4778 TL - 224,4778 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Şaft Çapı
    56.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    46.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    3.5 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 20.0 mm 25.0 mm 15.0 mm Black

008200359902

Fiyat Aralığı
44,0544 TL - 44,0544 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Şaft Çapı
    25.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    13.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak