These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Malzeme: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Renk: Black, Natural Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Şaft Çapı | Flanş Dış Çapı | Flanşlı | Toplam Uzunluk | Şaft Delik Çapı | Şaft Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,3952 TL - 22,3952 TL | 15848 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Evet
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
22,3952 TL - 22,3952 TL | 22098 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Evet
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
250,7632 TL - 250,7632 TL | 750 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
Evet
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
24,0774 TL - 24,0774 TL | 21243 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Evet
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
43,2133 TL - 43,2133 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Evet
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
208,0756 TL - 208,0756 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.417 in
36.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Evet
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
25,3391 TL - 25,3391 TL | 33000 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Evet
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
45,0006 TL - 45,0006 TL | 22066 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Evet
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
9,4522 TL - 9,4522 TL | 42112 Stokta |
0.287 in
7.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Evet
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
21,1335 TL - 21,1335 TL | 48870 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Evet
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
32,1734 TL - 32,1734 TL | 30400 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Evet
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
39,4281 TL - 39,4281 TL | 1872 Stokta |
0.791 in
20.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Evet
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
22,8157 TL - 22,8157 TL | 945436 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Evet
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
21,1335 TL - 21,1335 TL | 24582 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Evet
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
27,7574 TL - 27,7574 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Evet
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
18,3998 TL - 18,3998 TL | 67080 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Evet
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
17,5586 TL - 17,5586 TL | 109500 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Evet
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
17,5586 TL - 17,5586 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.512 in
13.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Evet
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
161,8133 TL - 161,8133 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.496 in
38.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Evet
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
43,2133 TL - 43,2133 TL | 374 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Evet
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin