Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.
These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.
Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.
Series Code :SR1730
Seri Kodu: SR1730
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Uyumlu Kablo Şekli | Azami Pano Kalınlığı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
8,548 TL - 8,548 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.626 in
15.9 mm
|
Round
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
5,625 TL - 5,625 TL | 234432 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Çift
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
6,2033 TL - 6,2033 TL | 1000 Stokta |
|
Round
|
|
||
8,569 TL - 8,569 TL | 225000 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
Round
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
11,5779 TL - 11,5779 TL | 38624 Stokta |
0.764 in
19.4 mm
|
Round
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
6,1613 TL - 6,1613 TL | 249858 Stokta |
|
Round
|
|
||
6,1613 TL - 6,1613 TL | 1523 Stokta |
|
Round
|
|
||
6,1613 TL - 6,1613 TL | 1740000 Stokta |
|
Round
|
|
||
4,4369 TL - 4,4369 TL | 61608 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
Çift
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
7,3704 TL - 7,3704 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.563 in
14.3 mm
|
Çift
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
5,8984 TL - 5,8984 TL | 60224 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
Round
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
5,9194 TL - 5,9194 TL | 951 Stokta |
|
Flat
|
|
||
13,2478 TL - 13,2478 TL | 9970 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Çift
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
2,7442 TL - 2,7442 TL | 2470 Stokta |
|
Flat
|
|
||
2,7442 TL - 2,7442 TL | 109320 Stokta |
|
Round
|
|
||
4,7949 TL - 4,7949 TL | 27691 Stokta |
0.508 in
12.9 mm
|
Round
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
6,1402 TL - 6,1402 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Flat
|
|
||
11,145 TL - 11,145 TL | 29880 Stokta |
0.776 in
19.7 mm
|
Round
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
4,805 TL - 4,805 TL | 60172 Stokta |
|
Round
|
|
||
7,3704 TL - 7,3704 TL | 11233 Stokta |
0.563 in
14.3 mm
|
Çift
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin