Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.
These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.
Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.
Series Code :SR1730
Seri Kodu: SR1730
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Uyumlu Kablo Şekli | Azami Pano Kalınlığı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
7,2416 TL - 7,2416 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.626 in
15.9 mm
|
Round
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
7,3493 TL - 7,3493 TL | 487 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Round
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
5,194 TL - 5,194 TL | 131461 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
Çift
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
6,2033 TL - 6,2033 TL | 1000 Stokta |
|
Round
|
|
||
6,1613 TL - 6,1613 TL | 1523 Stokta |
|
Round
|
|
||
6,8264 TL - 6,8264 TL | 8000 Stokta |
0.508 in
12.9 mm
|
Round
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
7,2853 TL - 7,2853 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.508 in
12.9 mm
|
Round
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
11,5779 TL - 11,5779 TL | 38624 Stokta |
0.764 in
19.4 mm
|
Round
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
4,9941 TL - 12,2358 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
Flat
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
8,506 TL - 8,506 TL | 672 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
Round
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
5,9194 TL - 5,9194 TL | 17978 Stokta |
|
Flat
|
|
||
11,3553 TL - 11,3553 TL | 10702 Stokta |
|
|
|
||
5,194 TL - 5,194 TL | 7713 Stokta |
0.441 in
11.2 mm
|
Çift
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
70,7778 TL - 70,7778 TL | 12336 Stokta |
|
|
|
||
6,1613 TL - 6,1613 TL | 1122 Stokta |
|
Round
|
|
||
4,5546 TL - 4,5546 TL | 256 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Round
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
11,5779 TL - 11,5779 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.764 in
19.4 mm
|
Round
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
15,2841 TL - 15,2841 TL | 9300 Stokta |
|
|
|
||
6,1613 TL - 6,1613 TL | 249858 Stokta |
|
Round
|
|
||
4,4783 TL - 4,4783 TL | 283896 Stokta |
0.508 in
12.9 mm
|
Round
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin