Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.
These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.
Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.
Series Code :SR1730
Seri Kodu: SR1730
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Uyumlu Kablo Şekli | Azami Pano Kalınlığı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
5,5094 TL - 5,5094 TL | 46396 Stokta |
|
Flat
|
|
||
6,1613 TL - 6,1613 TL | 1740000 Stokta |
|
Round
|
|
||
5,8984 TL - 5,8984 TL | 50416 Stokta |
0.504 in
12.8 mm
|
Round
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
8,569 TL - 8,569 TL | 225000 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
Round
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
2,7306 TL - 2,7306 TL | 53532 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
Round
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
7,5911 TL - 7,5911 TL | 51000 Stokta |
0.654 in
16.6 mm
|
Round
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
7,2416 TL - 7,2416 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.626 in
15.9 mm
|
Round
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
7,3704 TL - 7,3704 TL | 11233 Stokta |
0.563 in
14.3 mm
|
Çift
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
6,2033 TL - 6,2033 TL | 190386 Stokta |
|
Round
|
|
||
2,7306 TL - 2,7306 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
Çift
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
5,625 TL - 5,625 TL | 234432 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Çift
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,7442 TL - 2,7442 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Flat
|
|
||
26,2855 TL - 26,2855 TL | 1493 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
Round
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
4,0059 TL - 4,0059 TL | 507024 Stokta |
|
Flat
|
|
||
4,4369 TL - 4,4369 TL | 118665 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
Çift
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
8,548 TL - 8,548 TL | 18468 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
Round
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
8,548 TL - 8,548 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.626 in
15.9 mm
|
Round
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
17,8741 TL - 17,8741 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.85 in
21.6 mm
|
Round
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
SRB-F-6 | 4,9941 TL - 4,9941 TL | 1000 Stokta |
|
Flat
|
|
|
6,1613 TL - 6,1613 TL | 238595 Stokta |
|
Round
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin