Menü Arama

Gerilim Azaltıcı Burçlar

Stokta

Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.

These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.

Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Material Flammability Rating


Series Code :SR1730

Seri Kodu: SR1730

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
85 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Uyumlu Kablo Şekli Azami Pano Kalınlığı Satın Al
4,7949 TL - 4,7949 TL 27691 Stokta
12.9 mm
Round
2.5 mm
13,2478 TL - 13,2478 TL 9970 Stokta
12.7 mm
Çift
2.5 mm
6,1402 TL - 6,1402 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Flat
5,9194 TL - 5,9194 TL 951 Stokta
Flat
15,073 TL - 15,073 TL 107802 Stokta
Round
5,6287 TL - 6,9492 TL 1992 Stokta
12.7 mm
Flat
2.5 mm
4,1892 TL - 5,1721 TL 41173 Stokta
12.7 mm
Round
2.5 mm
4,1319 TL - 5,1009 TL 437920 Stokta
12.7 mm
Round
1.6 mm
4,3899 TL - 5,4196 TL 1885 Stokta
12.7 mm
Round
2.3 mm
6,8004 TL - 8,3956 TL 142038 Stokta
15.9 mm
Round
3.2 mm
3,5372 TL - 4,3669 TL 887 Stokta
15.9 mm
Round
1.6 mm
14,8538 TL - 18,3379 TL 8988 Stokta
12.7 mm
Flat
1.6 mm
7,1354 TL - 8,809 TL 885 Stokta
12.7 mm
Flat
2.5 mm
8,2852 TL - 8,2852 TL 3996 Stokta
22.2 mm
Round
3.2 mm
9,2732 TL - 9,2732 TL 52000 Stokta
5.6 mm
Round
2.5 mm
4,3528 TL - 4,3528 TL 26979 Stokta
15.9 mm
Round
3.2 mm
0,9402 TL - 1,1608 TL 2990 Stokta
10.2 mm
Round
1.6 mm
4,3528 TL - 4,3528 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.9 mm
Round
3.2 mm
1,9178 TL - 2,5604 TL 16192 Stokta
12.7 mm
Round
1.6 mm
3,6897 TL - 4,9358 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.9 mm
Flat
2.5 mm
  • / 5
Gerilim Azaltıcı Burç Round 6.5 - 7.5 mm PA Black

465744

Fiyat Aralığı
4,7949 TL - 4,7949 TL

Stok Seviyeleri
27691 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    6.5 - 7.5 mm
  • Kafa Uzunluğu
    15.9 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Çift 3.0 x 7.1 - 3.8 x 7.6 mm PA Black

497658

Fiyat Aralığı
13,2478 TL - 13,2478 TL

Stok Seviyeleri
9970 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Çift
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    3.0 x 7.1 mm
  • Kafa Uzunluğu
    12.7 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Flat 3 x 7,6 mm PA66 Black

SRB-F-7

Fiyat Aralığı
6,1402 TL - 6,1402 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Flat
  • Malzeme
    PA66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Gerilim Azaltıcı Burç Flat 3,7 mm x 7,6 mm PA66 Black

SRB-F-8

Fiyat Aralığı
5,9194 TL - 5,9194 TL

Stok Seviyeleri
951 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Flat
  • Malzeme
    PA66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Gerilim Azaltıcı Burç Round 7.4 ile 9.1 mm PA66 Black

465707

Fiyat Aralığı
15,073 TL - 15,073 TL

Stok Seviyeleri
107802 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Gerilim Azaltıcı Burç Flat 3.0 x 7.6 mm PA Black

23MP04K40

Fiyat Aralığı
6,9492 TL - 5,6287 TL

Stok Seviyeleri
1992 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Flat
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    3.0 x 7.6 mm
  • Kafa Uzunluğu
    12.6 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 6.4 mm PA Black

23MP05P40

Fiyat Aralığı
5,1721 TL - 4,1892 TL

Stok Seviyeleri
41173 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    6.4 mm
  • Kafa Uzunluğu
    11.3 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 6.4 mm PA Black

23MP05N40

Fiyat Aralığı
5,1009 TL - 4,1319 TL

Stok Seviyeleri
437920 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    6.4 mm
  • Kafa Uzunluğu
    11.3 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 7.6 mm PA Black

23MP06W10

Fiyat Aralığı
5,4196 TL - 4,3899 TL

Stok Seviyeleri
1885 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    7.6 mm
  • Kafa Uzunluğu
    11.1 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 0.325 - 0.360 inç PA Black

23MP06L10

Fiyat Aralığı
8,3956 TL - 6,8004 TL

Stok Seviyeleri
142038 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    0.325 - 0.360 in
  • Kafa Uzunluğu
    16.9 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round SJT PA Black

23MP06N34EZ

Fiyat Aralığı
4,3669 TL - 3,5372 TL

Stok Seviyeleri
887 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    SJT
  • Kafa Uzunluğu
    16.6 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Flat SPT PA Black

23MP04NEZS

Fiyat Aralığı
18,3379 TL - 14,8538 TL

Stok Seviyeleri
8988 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Flat
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    SPT
  • Kafa Uzunluğu
    14.4 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Flat SPT PA Black

23MP04KEZS

Fiyat Aralığı
8,809 TL - 7,1354 TL

Stok Seviyeleri
885 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Flat
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    SPT
  • Kafa Uzunluğu
    14.7 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round Gerilim Azaltıcı PA White

23MP07W20W

Fiyat Aralığı
8,2852 TL - 8,2852 TL

Stok Seviyeleri
3996 Stokta
Özellikler
  • Renk
    White
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    Strain Relief
  • Kafa Uzunluğu
    19.3 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 5,6 - 7,4 mm PA Black

465703

Fiyat Aralığı
9,2732 TL - 9,2732 TL

Stok Seviyeleri
52000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    5.6 - 7.4 mm
  • Uyumlu Delik Genişliği
    11.5 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round SJ;SJT;SJO PA Black

23MP06P34

Fiyat Aralığı
4,3528 TL - 4,3528 TL

Stok Seviyeleri
26979 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    SJ;SJT;SJO
  • Kafa Uzunluğu
    14.7 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round AWN PA Black

23MP02M50

Fiyat Aralığı
1,1608 TL - 0,9402 TL

Stok Seviyeleri
2990 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    AWN
  • Kafa Uzunluğu
    10.4 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round SJ;SJT;SJO PA Black

23MP06P40

Fiyat Aralığı
4,3528 TL - 4,3528 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    SJ;SJT;SJO
  • Kafa Uzunluğu
    14.7 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round Gerilim Azaltıcı PA Black

23MP05N40W

Fiyat Aralığı
2,5604 TL - 1,9178 TL

Stok Seviyeleri
16192 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    Strain Relief
  • Kafa Uzunluğu
    11.3 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Flat Gerilim Azaltıcı PA Black

23MP03020W

Fiyat Aralığı
4,9358 TL - 3,6897 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Flat
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    Strain Relief
  • Kafa Uzunluğu
    11.6 mm