Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.
These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.
Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.
Series Code :SR1730
Seri Kodu: SR1730
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Uyumlu Kablo Şekli | Azami Pano Kalınlığı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
15,4179 TL - 19,0345 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
Round
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
6,6476 TL - 6,6476 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
Flat
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
5,4884 TL - 5,4884 TL | 2000 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
Round
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
3,5144 TL - 3,6605 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
Round
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
2,5947 TL - 3,2031 TL | 178184 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
Round
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin