Genel amaçlı Isıyla Büzüşen Tüp serisi uygulama imkanlarıyla stil ve renk seçenekleri açısından çok yönlüdür. Yapışkansız tüpün 3:1 tipi son derecede esnektir ve elektrik yalıtımı için yaygın olarak kullanılır, hat içi aksamı korur, uç bağlantılarını korur, yüksek yalıtımı ve direnciyle keser. Hafif hizmet tipi çok esnek donanımlar için telleri de demetler. Renk kodlu telleri, uçları ve aksamı belirlemek için kullanılabilir.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap (Çekintili) | Büzülme Oranı | Ön Çektirilmiş İç Çap | Renk | Tüp Şekli | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.839,5814 TL - 6.839,5814 TL | 7 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
2:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Red
|
Flat
|
||
7.724,5602 TL - 7.724,5602 TL | 18 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Grey
|
Flat
|
||
2.469,8585 TL - 2.469,8585 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.03 in
0.75 mm
|
3:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Yellow;Green
|
Round
|
||
13.309,4841 TL - 13.309,4841 TL | 2 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Blue
|
Flat
|
||
4.140,3802 TL - 4.140,3802 TL | 2 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Green
|
Flat
|
||
3.309,3392 TL - 3.309,3392 TL | 12 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Yellow
|
Round
|
||
13.309,4841 TL - 13.309,4841 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Red
|
Flat
|
||
3.309,3392 TL - 3.309,3392 TL | 9 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Brown
|
Round
|
||
2.288,9377 TL - 2.288,9377 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Purple
|
Round
|
||
6.839,5814 TL - 6.839,5814 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
2:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
White
|
Flat
|
||
2.423,5193 TL - 2.423,5193 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Purple
|
Round
|
||
4.645,0611 TL - 4.645,0611 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
White
|
Flat
|
||
6.839,5814 TL - 6.839,5814 TL | 13 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
3:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Purple
|
Flat
|
||
2.423,5193 TL - 2.423,5193 TL | 180 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Red
|
Round
|
||
7.724,5602 TL - 7.724,5602 TL | 17 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Red
|
Flat
|
||
13.309,4841 TL - 13.309,4841 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Green
|
Flat
|
||
2.583,8605 TL - 2.583,8605 TL | 2 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Yellow
|
Round
|
||
3.535,9198 TL - 3.535,9198 TL | 8 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
White
|
Round
|
||
3.309,3392 TL - 3.309,3392 TL | 8 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
White
|
Round
|
||
13.309,4841 TL - 13.309,4841 TL | 32 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Yellow
|
Flat
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin