Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.
The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.
This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Series Code :SR2324
Seri Kodu: SR2324
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Renk | Malzeme | Kafa Çapı | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,4877 TL - 11,4877 TL | 31428 Stokta |
0.307 in
7.8 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 - 0.5 in
2.4 - 12.7 mm
|
Type 1
|
||
10,2221 TL - 10,2221 TL | 101325 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.106 - 0.299 in
2.7 - 7.6 mm
|
Type 1
|
||
8,3237 TL - 8,3237 TL | 15904 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
Natural
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 - 0.984 in
2.0 - 25.0 mm
|
Type 1
|
||
8,0122 TL - 8,0122 TL | 36000 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.047 - 0.236 in
1.2 - 6.0 mm
|
Type 1
|
||
7,1165 TL - 7,1165 TL | 267600 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 - 0.531 in
3.8 - 13.5 mm
|
Type 1
|
||
7,8077 TL - 7,8077 TL | 391784 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
Type 1
|
||
3,9428 TL - 3,9428 TL | 28928 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.031 - 0.331 in
0.8 - 8.4 mm
|
Type 1
|
||
4,6472 TL - 4,6472 TL | 59850 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.035 - 0.386 in
0.9 - 9.8 mm
|
Tip 2
|
||
15,0898 TL - 15,0898 TL | 888 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
Translucent
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 - 0.984 in
2.0 - 25.0 mm
|
Type 1
|
||
3,2068 TL - 3,2068 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.193 in
4.9 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.094 - 0.291 in
2.4 - 7.4 mm
|
Type 1
|
||
8,0122 TL - 8,0122 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.067 - 0.315 in
1.7 - 8.0 mm
|
Type 1
|
||
4,8365 TL - 4,8365 TL | 4099 Stokta |
0.28 in
7.1 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
Tip 2
|
||
4,8365 TL - 4,8365 TL | 15315 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.224 - 0.421 in
5.7 - 10.7 mm
|
Tip 2
|
||
4,8365 TL - 4,8365 TL | 3000 Stokta |
0.28 in
7.1 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.272 - 0.559 in
6.9 - 14.2 mm
|
Tip 2
|
||
4,8365 TL - 4,8365 TL | 25619 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.224 - 0.421 in
5.7 - 10.7 mm
|
Tip 2
|
||
4,8365 TL - 4,8365 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
Tip 2
|
||
4,8365 TL - 4,8365 TL | 1082424 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
Tip 2
|
||
4,8365 TL - 4,8365 TL | 6740 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
Tip 2
|
||
31,6476 TL - 31,6476 TL | 1700 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
Black
|
Nylon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.531 - 0.921 in
13.5 - 23.4 mm
|
Tip 2
|
||
14,4044 TL - 14,4044 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.047 - 0.236 in
1.2 - 6.0 mm
|
Tip 2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin