Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.
The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.
This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Series Code :SR2324
Seri Kodu: SR2324
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Renk | Malzeme | Kafa Çapı | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0628 TL - 1,3119 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.063 - 0.236 in
1.6 - 6.0 mm
|
Tip 2
|
||
1,7486 TL - 2,6276 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.063 - 0.394 in
1.6 - 10.0 mm
|
Tip 2
|
||
3,7457 TL - 4,6243 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.28 in
7.1 mm
|
Black
|
PA
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 1.5 in
1.6 - 38.1 mm
|
Tip 2
|
||
1,0575 TL - 1,3057 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.063 - 0.118 in
1.6 - 3.0 mm
|
Tip 2
|
||
7,994 TL - 9,8692 TL | 74790 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
Black
|
PA
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 - 1 in
1.6 - 25.4 mm
|
Tip 2
|
||
2,3029 TL - 2,8432 TL | 1402830 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 - 0.236 in
1.6 - 6.0 mm
|
Tip 2
|
||
2,5504 TL - 3,1487 TL | 65952 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 - 0.709 in
1.6 - 18.0 mm
|
Tip 2
|
||
3,588 TL - 4,4299 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.28 in
7.1 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.169 - 0.772 in
4.3 - 19.6 mm
|
Type 1
|
||
17,3596 TL - 17,3596 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.283 in
7.2 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 - 0.551 in
1.5 - 14.0 mm
|
Type 1
|
||
3,2982 TL - 4,0719 TL | 19999 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.106 - 0.299 in
2.7 - 7.6 mm
|
Type 1
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.083 - 10.126 in
2.1 - 257.2 mm
|
Type 1
|
|||
2,2403 TL - 2,7658 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.205 in
5.2 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Tip 2
|
||
7,994 TL - 9,8692 TL | 25024 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
Black
|
Nylon
|
1 in
25.4 mm
|
0.114 - 0.567 in
2.9 - 14.4 mm
|
Type 1
|
||
2,218 TL - 2,7383 TL | 2886 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Tip 2
|
||
2,3678 TL - 2,9235 TL | 981 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Black
|
PP
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.126 - 0.449 in
3.2 - 11.4 mm
|
Type 1
|
||
2,218 TL - 2,7383 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.205 in
5.2 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Tip 2
|
||
7,3367 TL - 7,3367 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.276 in
7.0 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.028 - 0.787 in
0.7 - 20.0 mm
|
Tip 3
|
||
22,1849 TL - 22,1849 TL | 719010 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 - 0.551 in
1.5 - 14.0 mm
|
Type 1
|
||
8,506 TL - 8,506 TL | 6176 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.028 - 0.512 in
0.7 - 13.0 mm
|
Type 1
|
||
11,3553 TL - 11,3553 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.157 - 0.65 in
4.0 - 16.5 mm
|
Tip 2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin