Menü Arama

İtmeli Perçinler - Kancalı

Stokta

Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.

The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.

This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 and Polypropylene (PP)
  • Colours: Translucent, Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94V2 Flame Rated options
  • Resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals
  • Non-removable


Series Code :SR2324

Seri Kodu: SR2324

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
303 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Renk Malzeme Kafa Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Tip Satın Al
5,0573 TL - 5,0573 TL 193424 Stokta
7.1 mm
Black
Nylon
16.5 mm
7.0 - 31.1 mm
Tip 2
7,9277 TL - 7,9277 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
Translucent
PP
17.8 mm
2.5 - 12.0 mm
Type 1
10,7245 TL - 10,7245 TL 2348 Stokta
7.0 mm
Black
Nylon
17.8 mm
6.0 mm
Tip 3
4,8365 TL - 4,8365 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
Black
Nylon
16.0 mm
2.1 - 4.3 mm
Tip 2
11,1506 TL - 12,4203 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.2 mm
Black
Nylon
19.0 mm
1.5 - 14.0 mm
Type 1
4,0283 TL - 4,9731 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
Black
Nylon
4.8 mm
1.9 mm
Tip 2
5,5198 TL - 5,5198 TL 6696000 Stokta
6.0 mm
Black
Nylon
17.8 mm
2.5 - 12.0 mm
Type 1
8,0997 TL - 8,0997 TL 29554 Stokta
6.4 mm
Natural
Nylon 6/6
19.1 mm
2.7 - 7.3 mm
Type 1
16,1607 TL - 19,8601 TL 158060 Stokta
7.2 mm
Black
Nylon
19.0 mm
1.5 - 25.4 mm
Type 1
5,0573 TL - 5,0573 TL 2897968 Stokta
7.1 mm
Black
Nylon
16.5 mm
19.7 - 43.8 mm
Tip 2
4,8365 TL - 4,8365 TL 449910 Stokta
6.4 mm
Black
Nylon
16.0 mm
2.1 - 4.3 mm
Tip 2
5,9094 TL - 5,9094 TL 253351 Stokta
3.0 mm
Translucent
PP
5.5 mm
4.0 - 16.5 mm
Type 1
8,0644 TL - 8,0644 TL 33898 Stokta
3.5 mm
Natural
Nylon
10.2 mm
6.4 - 6.35 mm
Tip 2
2,2069 TL - 2,2069 TL 84 Stokta
5.5 mm
Black
Nylon
9.0 mm
2.1 mm
Type 1
4,0283 TL - 4,9731 TL 236 Stokta
3.2 mm
Black
Nylon
4.8 mm
1.9 mm
Tip 2
5,0573 TL - 5,0573 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.1 mm
Black
Nylon
16.5 mm
14.6 - 38.7 mm
Tip 2
5,0573 TL - 5,0573 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.1 mm
Black
Nylon
16.5 mm
1.9 - 26.0 mm
Tip 2
4,8365 TL - 4,8365 TL 1028400 Stokta
6.4 mm
Black
Nylon
8.0 mm
5.7 - 10.7 mm
Tip 2
11,2502 TL - 11,2502 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.3 mm
Black
Nylon
10.0 mm
1.5 - 4.5 mm
Tip 2
24,498 TL - 24,498 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
Black
Nylon
25.4 mm
2.9 - 14.4 mm
Type 1
  • / 16
İtmeli Perçin 7.1 mm 7.0 mm 31.1 mm Nylon Black

BHF-12

Fiyat Aralığı
5,0573 TL - 5,0573 TL

Stok Seviyeleri
193424 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    37.7 mm
  • Kafa Çapı
    16.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    7.0 - 31.1 mm
İtmeli Perçin 6.0 mm 2.5 mm 12.0 mm PP Translucent

495221

Fiyat Aralığı
7,9277 TL - 7,9277 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    20.4 mm
  • Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.0 - 6.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.5 - 12.0 mm
İtmeli Perçin 7.0 mm 6.0 mm 6.0 mm Nylon Black

BPFR-1

Fiyat Aralığı
10,7245 TL - 10,7245 TL

Stok Seviyeleri
2348 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    25.1 mm
  • Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.3 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.0 mm
İtmeli Perçin 4.0 mm 2.1 mm 4.3 mm Nylon Black

RBF-4-8.6-16

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    8.6 mm
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.1 - 4.3 mm
İtmeli Perçin 7.2 mm 1.5 mm 14.0 mm Nylon Black

495230

Fiyat Aralığı
12,4203 TL - 11,1506 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    21.2 mm
  • Kafa Çapı
    19.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 14.0 mm
İtmeli Perçin 3.5 mm 1.9 mm 1.9 mm Nylon Black

MPLE-32M/35MBK

Fiyat Aralığı
4,9731 TL - 4,0283 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.2 mm
  • Kafa Çapı
    4.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.1 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.2 - 3.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.9 mm
İtmeli Perçin 6.0 mm 2.5 mm 12.0 mm Nylon Black

468821

Fiyat Aralığı
5,5198 TL - 5,5198 TL

Stok Seviyeleri
6696000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    20.4 mm
  • Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.0 - 6.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.5 - 12.0 mm
İtmeli Perçin 6.4 mm 2.7 mm 7.3 mm Nylon 6/6 Natural

468848

Fiyat Aralığı
8,0997 TL - 8,0997 TL

Stok Seviyeleri
29554 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15.9 mm
  • Kafa Çapı
    19.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.7 - 7.3 mm
İtmeli Perçin 7.2 mm 1.5 mm 25.4 mm Nylon Black

495231

Fiyat Aralığı
19,8601 TL - 16,1607 TL

Stok Seviyeleri
158060 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    30.5 mm
  • Kafa Çapı
    19.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 25.4 mm
İtmeli Perçin 7.1 mm 19.7 mm 43.8 mm Nylon Black

BHF-14

Fiyat Aralığı
5,0573 TL - 5,0573 TL

Stok Seviyeleri
2897968 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    50.8 mm
  • Kafa Çapı
    16.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    19.7 - 43.8 mm
İtmeli Perçin 6.4 mm 2.1 mm 4.3 mm Nylon Black

RBF-6.4-8.6-16

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
449910 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    8.6 mm
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.1 - 4.3 mm
İtmeli Perçin 3.0 mm 4.0 mm 16.5 mm PP Translucent

497394

Fiyat Aralığı
5,9094 TL - 5,9094 TL

Stok Seviyeleri
253351 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    18.5 mm
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.0 - 3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4.0 - 16.5 mm
İtmeli Perçin 3.5 mm 6.4 mm 6.35 mm Nylon Natural

PFP-7-19

Fiyat Aralığı
8,0644 TL - 8,0644 TL

Stok Seviyeleri
33898 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.1 mm
  • Kafa Çapı
    10.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.4 - 6.35 mm
  • Renk
    Natural
İtmeli Perçin 5.5 mm 2.1 mm 2.1 mm Nylon Black

PL-250-20-01BK

Fiyat Aralığı
2,2069 TL - 2,2069 TL

Stok Seviyeleri
84 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.0 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.1 mm
  • Renk
    Black
İtmeli Perçin 3.2 mm 1.9 mm 1.9 mm Nylon Black

MPLE-3.2M-01BK

Fiyat Aralığı
4,9731 TL - 4,0283 TL

Stok Seviyeleri
236 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    4.8 mm
  • Kafa Çapı
    4.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.9 mm
  • Renk
    Black
İtmeli Perçin 7.1 mm 14.6 mm 38.7 mm Nylon Black

BHF-13

Fiyat Aralığı
5,0573 TL - 5,0573 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    45.3 mm
  • Kafa Çapı
    16.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    14.6 - 38.7 mm
İtmeli Perçin 7.1 mm 1.9 mm 26.0 mm Nylon Black

BHF-11

Fiyat Aralığı
5,0573 TL - 5,0573 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    32.6 mm
  • Kafa Çapı
    16.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.9 - 26.0 mm
İtmeli Perçin 6.4 mm 5.7 mm 10.7 mm Nylon Black

RBF-6.4-15-8

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
1028400 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.7 - 10.7 mm
İtmeli Perçin 3.3 mm 1.5 mm 4.5 mm Nylon Black

167203069902

Fiyat Aralığı
11,2502 TL - 11,2502 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.3 - 3.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 4.5 mm
  • Renk
    Black
İtmeli Perçin 10.0 mm 2.9 mm 14.4 mm Nylon Black

167109069902

Fiyat Aralığı
24,498 TL - 24,498 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    20.8 mm
  • Kafa Çapı
    25.4 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    10.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.9 - 14.4 mm
  • Renk
    Black