Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.
The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.
This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Series Code :SR2324
Seri Kodu: SR2324
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Renk | Malzeme | Kafa Çapı | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,1607 TL - 16,1607 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.835 in
21.2 mm
|
0.059 - 0.787 in
1.5 - 20.0 mm
|
Type 1
|
||
8,0997 TL - 8,0997 TL | 1000 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.106 - 0.287 in
2.7 - 7.3 mm
|
Type 1
|
||
8,9468 TL - 8,9468 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.138 in
3.5 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.028 - 0.197 in
0.7 - 5.0 mm
|
Type 1
|
||
5,6173 TL - 5,6173 TL | 154126 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.65 in
4.0 - 16.5 mm
|
Type 1
|
||
10,6115 TL - 10,6115 TL | 675088 Stokta |
0.343 in
8.7 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.055 - 0.512 in
1.4 - 13.0 mm
|
Type 1
|
||
11,293 TL - 11,293 TL | 78280 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.138 - 0.748 in
3.5 - 19.0 mm
|
Type 1
|
||
10,0305 TL - 10,0305 TL | 162075 Stokta |
0.232 in
5.9 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
Tip 2
|
||
25,6546 TL - 25,6546 TL | 51520 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.051 - 0.902 in
1.3 - 22.9 mm
|
Tip 2
|
||
16,402 TL - 16,402 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.028 - 0.315 in
0.7 - 8.0 mm
|
Type 1
|
||
19,0306 TL - 19,0306 TL | 100 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 - 0.406 in
3.2 - 10.3 mm
|
Type 1
|
||
29,4397 TL - 29,4397 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.059 - 0.787 in
1.5 - 20.0 mm
|
Type 1
|
||
10,1146 TL - 10,1146 TL | 4220 Stokta |
0.161 in
4.1 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 - 0.098 in
1.0 - 2.5 mm
|
Tip 2
|
||
14,6147 TL - 14,6147 TL | 45030 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.035 - 1.043 in
0.9 - 26.5 mm
|
Tip 2
|
||
12,1964 TL - 12,1964 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.028 - 0.236 in
0.7 - 6.0 mm
|
Type 1
|
||
31,3322 TL - 31,3322 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
Black
|
Nylon
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 - 1.252 in
1.7 - 31.8 mm
|
Tip 2
|
||
12,5119 TL - 12,5119 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.098 - 0.394 in
2.5 - 10.0 mm
|
Tip 2
|
||
8,6741 TL - 8,6741 TL | 5000 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
Translucent
|
PP
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
Type 1
|
||
4,8365 TL - 4,8365 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm
|
Tip 2
|
||
4,8365 TL - 4,8365 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm
|
Tip 2
|
||
13,7736 TL - 13,7736 TL | 236 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.035 - 0.209 in
0.9 - 5.3 mm
|
Type 1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin