Menü Arama

İtmeli Perçinler - Kancalı

Stokta

Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.

The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.

This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 and Polypropylene (PP)
  • Colours: Translucent, Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94V2 Flame Rated options
  • Resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals
  • Non-removable


Series Code :SR2324

Seri Kodu: SR2324

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
303 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Renk Malzeme Kafa Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Tip Satın Al
6,9709 TL - 6,9709 TL 337000 Stokta
5.0 mm
Black
Nylon
15.7 mm
2.0 - 10.0 mm
Tip 3
11,1506 TL - 12,4203 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.2 mm
Black
Nylon
19.0 mm
1.5 - 14.0 mm
Type 1
8,0997 TL - 8,0997 TL 29554 Stokta
6.4 mm
Natural
Nylon 6/6
19.1 mm
2.7 - 7.3 mm
Type 1
8,3626 TL - 8,3626 TL 139366 Stokta
3.5 mm
Natural
Nylon
9.1 mm
0.7 - 5.0 mm
Type 1
16,1607 TL - 19,8601 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.2 mm
Natural
Nylon
19.0 mm
1.5 - 25.4 mm
Type 1
4,8365 TL - 4,8365 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
Black
Nylon
16.0 mm
2.1 - 4.3 mm
Tip 2
5,0573 TL - 5,0573 TL 193424 Stokta
7.1 mm
Black
Nylon
16.5 mm
7.0 - 31.1 mm
Tip 2
5,8143 TL - 5,8143 TL 267580 Stokta
5.5 mm
Natural
Nylon
9.0 mm
2.1 mm
Type 1
5,5198 TL - 5,5198 TL 20520 Stokta
6.0 mm
Natural
Nylon
17.8 mm
2.5 - 12.0 mm
Type 1
4,6472 TL - 4,6472 TL 2925 Stokta
7.1 mm
Black
Nylon
16.5 mm
12.2 - 22.2 mm
Tip 2
11,293 TL - 11,293 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
Natural
Nylon
12.7 mm
3.5 - 19.0 mm
Type 1
7,8077 TL - 7,8077 TL 17291 Stokta
6.0 mm
Black
Nylon
15.5 mm
2.0 - 8.0 mm
Type 1
11,4877 TL - 11,4877 TL 31428 Stokta
7.8 mm
Black
Nylon
15.9 mm
2.4 - 12.7 mm
Type 1
8,0122 TL - 8,0122 TL 1356 Stokta
5.0 mm
Black
Nylon
16.0 mm
1.2 - 6.0 mm
Type 1
5,9094 TL - 5,9094 TL 253351 Stokta
3.0 mm
Translucent
PP
5.5 mm
4.0 - 16.5 mm
Type 1
4,8365 TL - 4,8365 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
Black
Nylon
16.0 mm
2.1 - 4.3 mm
Tip 2
4,8365 TL - 4,8365 TL 2000 Stokta
7.1 mm
Black
Nylon
8.0 mm
3.8 - 10.7 mm
Tip 2
8,0644 TL - 8,0644 TL 33898 Stokta
3.5 mm
Natural
Nylon
10.2 mm
6.4 - 6.35 mm
Tip 2
5,0573 TL - 5,0573 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.1 mm
Black
Nylon
16.5 mm
14.6 - 38.7 mm
Tip 2
5,0573 TL - 5,0573 TL 2897968 Stokta
7.1 mm
Black
Nylon
16.5 mm
19.7 - 43.8 mm
Tip 2
  • / 16
İtmeli Perçin 5.0 mm 2.0 mm 10.0 mm Nylon Black

BPF-F3T31

Fiyat Aralığı
6,9709 TL - 6,9709 TL

Stok Seviyeleri
337000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    21.1 mm
  • Kafa Çapı
    15.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.3 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 10.0 mm
İtmeli Perçin 7.2 mm 1.5 mm 14.0 mm Nylon Black

495230

Fiyat Aralığı
12,4203 TL - 11,1506 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    21.2 mm
  • Kafa Çapı
    19.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 14.0 mm
İtmeli Perçin 6.4 mm 2.7 mm 7.3 mm Nylon 6/6 Natural

468848

Fiyat Aralığı
8,0997 TL - 8,0997 TL

Stok Seviyeleri
29554 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15.9 mm
  • Kafa Çapı
    19.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.7 - 7.3 mm
İtmeli Perçin 3.5 mm 0.7 mm 5.0 mm Nylon Natural

468835

Fiyat Aralığı
8,3626 TL - 8,3626 TL

Stok Seviyeleri
139366 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    9.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.7 - 5.0 mm
İtmeli Perçin 7.2 mm 1.5 mm 25.4 mm Nylon Natural

495233

Fiyat Aralığı
19,8601 TL - 16,1607 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    30.5 mm
  • Kafa Çapı
    19.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 25.4 mm
İtmeli Perçin 4.0 mm 2.1 mm 4.3 mm Nylon Black

RBF-4-8.6-16

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    8.6 mm
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.1 - 4.3 mm
İtmeli Perçin 7.1 mm 7.0 mm 31.1 mm Nylon Black

BHF-12

Fiyat Aralığı
5,0573 TL - 5,0573 TL

Stok Seviyeleri
193424 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    37.7 mm
  • Kafa Çapı
    16.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    7.0 - 31.1 mm
İtmeli Perçin 5.5 mm 2.1 mm 2.1 mm Nylon Natural

PL-250-20-01

Fiyat Aralığı
5,8143 TL - 5,8143 TL

Stok Seviyeleri
267580 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.0 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.5 - 5.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.1 mm
İtmeli Perçin 6.0 mm 2.5 mm 12.0 mm Nylon Natural

468845

Fiyat Aralığı
5,5198 TL - 5,5198 TL

Stok Seviyeleri
20520 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    20.4 mm
  • Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.0 - 6.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.5 - 12.0 mm
İtmeli Perçin 7.1 mm 12.2 mm 22.2 mm Nylon Black

BHF-10

Fiyat Aralığı
4,6472 TL - 4,6472 TL

Stok Seviyeleri
2925 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    28.8 mm
  • Kafa Çapı
    16.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.2 - 22.2 mm
İtmeli Perçin 6.0 mm 3.5 mm 19.0 mm Nylon Natural

468843

Fiyat Aralığı
11,293 TL - 11,293 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    24.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.5 - 19.0 mm
İtmeli Perçin 6.0 mm 2.0 mm 8.0 mm Nylon Black

468816

Fiyat Aralığı
7,8077 TL - 7,8077 TL

Stok Seviyeleri
17291 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    12.7 mm
  • Kafa Çapı
    15.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 8.0 mm
İtmeli Perçin 7.8 mm 2.4 mm 12.7 mm Nylon Black

460441

Fiyat Aralığı
11,4877 TL - 11,4877 TL

Stok Seviyeleri
31428 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    22.6 mm
  • Kafa Çapı
    15.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.4 - 12.7 mm
İtmeli Perçin 5.0 mm 1.2 mm 6.0 mm Nylon Black

468814

Fiyat Aralığı
8,0122 TL - 8,0122 TL

Stok Seviyeleri
1356 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.0 mm
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.2 - 6.0 mm
İtmeli Perçin 3.0 mm 4.0 mm 16.5 mm PP Translucent

497394

Fiyat Aralığı
5,9094 TL - 5,9094 TL

Stok Seviyeleri
253351 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    18.5 mm
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.0 - 3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4.0 - 16.5 mm
İtmeli Perçin 4.8 mm 2.1 mm 4.3 mm Nylon Black

RBF-4.8-8.6-16

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    8.6 mm
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.1 - 4.3 mm
İtmeli Perçin 7.1 mm 3.8 mm 10.7 mm Nylon Black

RBF-7.1-15-8

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.8 - 10.7 mm
İtmeli Perçin 3.5 mm 6.4 mm 6.35 mm Nylon Natural

PFP-7-19

Fiyat Aralığı
8,0644 TL - 8,0644 TL

Stok Seviyeleri
33898 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.1 mm
  • Kafa Çapı
    10.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.4 - 6.35 mm
  • Renk
    Natural
İtmeli Perçin 7.1 mm 14.6 mm 38.7 mm Nylon Black

BHF-13

Fiyat Aralığı
5,0573 TL - 5,0573 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    45.3 mm
  • Kafa Çapı
    16.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    14.6 - 38.7 mm
İtmeli Perçin 7.1 mm 19.7 mm 43.8 mm Nylon Black

BHF-14

Fiyat Aralığı
5,0573 TL - 5,0573 TL

Stok Seviyeleri
2897968 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    50.8 mm
  • Kafa Çapı
    16.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    19.7 - 43.8 mm