Menü Arama

İtmeli Perçinler - Yaylı

Stokta

Snap Rivets are a quick and easy fastener solution, which can be installed without the need of any tools! Fast and economical, they have specially designed legs that expand and firmly lock the component parts permanently in place.

Our range features a variety of Nylon options, including; Nylon 6, Nylon 4/6 and Nylon 6/6. The snap-fit with a simple push, and have a tidy and smooth finish. These rivets are manufactured with flame resistance ratings, including; UL94 V1 and UL94 V2, and can withstand temperatures of up to 130C (266F).

Also available are Low Density Polyethylene (LDPE) Snap Rivets, with thumb snap or pop snap styles. Thumb snaps are ideal for rapid construction of display units within the retail display or point of sale applications. Pop snap fasteners are a two-piece assembly that offer a secure way of fastening multiple panels together.

We also range a series of high temperature snap rivets made from Polysulfone (PSU), which is a high performance thermoplastic. This has a flame resistance rating of UL94 V1, and can withstand temperatures of up to 155C (311F). Our extensive Snap Rivets offer also features K Resin and Polypropylene (PP) Snap Rivet options.

  • Ideal for panel fastening and server rack applications
  • Colours: Black, White, Clear, Tan and Natural
  • No tools needed


Series Code :SR2316

Seri Kodu: SR2316

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
151 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Pim Uzunluğu Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Uyumlu Delik Çap Aralığı Satın Al
3,4802 TL - 3,4802 TL 2206200 Stokta
White
Nylon
1.8 mm
8.0 mm
9.0 mm
5.0 - 6.0 mm
3.1 - 3.2 mm
6,1297 TL - 6,1297 TL 240000 Stokta
Black
Nylon
2.2 mm
9.0 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.1 - 3.2 mm
3,8482 TL - 3,8482 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Black
Nylon
1.8 mm
8.0 mm
7.1 mm
2.5 - 3.5 mm
4.1 - 4.2 mm
3,6904 TL - 3,6904 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Black
PA
1.8 mm
6.4 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
4.1 - 4.2 mm
4,6885 TL - 5,7881 TL 4488 Stokta
Black
Nylon
2.2 mm
9.0 mm
4.7 - 6.3 mm
5.1 - 5.2 mm
6,1297 TL - 6,1297 TL 38000 Stokta
Black
Nylon
2.2 mm
9.0 mm
5.1 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
4,4685 TL - 4,4685 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Black
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
5.5 mm
2.1 - 2.8 mm
2.1 - 2.2 mm
3,9848 TL - 3,9848 TL 7697888 Stokta
Black
Nylon
1.4 mm
5.0 mm
7.8 mm
4.3 - 5.2 mm
2.7 - 2.8 mm
4,4685 TL - 4,4685 TL 75017 Stokta
White
Nylon
1.2 mm
4.2 mm
5.5 mm
2.9 - 3.6 mm
2.1 - 2.2 mm
3,9848 TL - 3,9848 TL 6000 Stokta
Black
Nylon
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 2.0 mm
2.7 - 2.8 mm
3,4171 TL - 3,4171 TL 113449 Stokta
Black
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
3.7 - 4.6 mm
3.6 - 3.7 mm
5,1308 TL - 5,1308 TL 5455 Stokta
Black
Nylon
1.6 mm
8.9 mm
6.5 mm
2.5 - 3.5 mm
5.1 - 5.2 mm
4,868 TL - 4,868 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Black
Nylon
1.8 mm
8.0 mm
7.2 mm
3.7 - 4.4 mm
2.1 - 2.2 mm
3,4802 TL - 3,4802 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Black
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
9.0 mm
5.0 - 6.0 mm
3.1 - 3.2 mm
4,4685 TL - 4,4685 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Black
Nylon
1.8 mm
8.0 mm
7.2 mm
3.7 - 4.4 mm
2.1 - 2.2 mm
6,1297 TL - 6,1297 TL 3914 Stokta
Black
Nylon
1.8 mm
8.0 mm
4.5 mm
1.0 - 2.0 mm
2.7 - 2.8 mm
3,6274 TL - 3,6274 TL 664088 Stokta
Black
Nylon
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
3.1 - 3.2 mm
3,7805 TL - 4,2004 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Black
Nylon
1.8 mm
8.0 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.1 - 3.2 mm
6,1297 TL - 6,1297 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Black
Nylon
1.8 mm
8.0 mm
6.1 mm
3.4 - 4.3 mm
2.7 - 2.8 mm
6,1297 TL - 6,1297 TL 2828 Stokta
Black
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
3.6 - 3.7 mm
  • / 8
Genişlemeli Perçin 4.0 mm 5.0 mm 6.0 mm Nylon White

SR-3075W

Fiyat Aralığı
3,4802 TL - 3,4802 TL

Stok Seviyeleri
2206200 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    9.0 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
Genişlemeli Perçin 5.0 mm 5.5 mm 6.5 mm Nylon Black

SRVO-3080B

Fiyat Aralığı
6,1297 TL - 6,1297 TL

Stok Seviyeleri
240000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.6 mm
  • Pim Uzunluğu
    9.0 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
Genişlemeli Perçin 4.1 - 4.2 mm 2.5 mm 3.5 mm Nylon Black

SR-4050B

Fiyat Aralığı
3,8482 TL - 3,8482 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    7.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
Genişlemeli Perçin 5.5 mm 6.5 mm PA Black

SRVO-4080B

Fiyat Aralığı
3,6904 TL - 3,6904 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    23.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    9.0 mm
  • Pim Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
Genişlemeli Perçin 5.0 mm 4.7 mm 6.3 mm Nylon Black

27SR2400375

Fiyat Aralığı
5,7881 TL - 4,6885 TL

Stok Seviyeleri
4488 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    10.5 mm
  • Pim Kafa Çapı
    11.2 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
Genişlemeli Perçin 5.0 mm 1.2 mm 2.1 mm Nylon Black

SRVO-3535B

Fiyat Aralığı
6,1297 TL - 6,1297 TL

Stok Seviyeleri
38000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    6.5 mm
  • Pim Uzunluğu
    5.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
Genişlemeli Perçin 3.5 mm 2.1 mm 2.8 mm Nylon Black

SR-2040B

Fiyat Aralığı
4,4685 TL - 4,4685 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    4.5 mm
  • Pim Uzunluğu
    5.5 mm
  • Pim Kafa Çapı
    4.2 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
Genişlemeli Perçin 2.6 mm 4.3 mm 5.2 mm Nylon Black

SR-2664B

Fiyat Aralığı
3,9848 TL - 3,9848 TL

Stok Seviyeleri
7697888 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.2 mm
  • Pim Uzunluğu
    7.8 mm
  • Pim Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
Genişlemeli Perçin 4.0 mm 2.9 mm 3.6 mm Nylon White

SR-2048W

Fiyat Aralığı
4,4685 TL - 4,4685 TL

Stok Seviyeleri
75017 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    6.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    5.5 mm
  • Pim Kafa Çapı
    4.2 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Kafa Çapı
    4.2 mm
Genişlemeli Perçin 2.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nylon Black

SR-2632B

Fiyat Aralığı
3,9848 TL - 3,9848 TL

Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    3.2 mm
  • Pim Uzunluğu
    4.5 mm
  • Pim Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
  • Kafa Çapı
    4.2 mm
Genişlemeli Perçin 3.0 mm 3.7 mm 4.6 mm Nylon Black

SRVO-3560B

Fiyat Aralığı
3,4171 TL - 3,4171 TL

Stok Seviyeleri
113449 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    4.5 mm
  • Pim Uzunluğu
    7.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
Genişlemeli Perçin 5.0 mm 2.5 mm 3.5 mm Nylon Black

SRVO-5055B

Fiyat Aralığı
5,1308 TL - 5,1308 TL

Stok Seviyeleri
5455 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.1 mm
  • Pim Uzunluğu
    6.5 mm
  • Pim Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
  • Kafa Çapı
    8.9 mm
Genişlemeli Perçin 4.0 mm 3.7 mm 4.4 mm Nylon Black

SRVO-2056B

Fiyat Aralığı
4,868 TL - 4,868 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    6.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    7.2 mm
  • Pim Kafa Çapı
    4.2 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
Genişlemeli Perçin 3.5 mm 5.0 mm 6.0 mm Nylon Black

SR-3075B

Fiyat Aralığı
3,4802 TL - 3,4802 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    8.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    9.0 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
Genişlemeli Perçin 4.0 mm 3.7 mm 4.4 mm Nylon Black

SR-2056B

Fiyat Aralığı
4,4685 TL - 4,4685 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.2 mm
  • Pim Uzunluğu
    7.2 mm
  • Pim Kafa Çapı
    4.2 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
Genişlemeli Perçin 4.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nylon Black

SRVO-2632B

Fiyat Aralığı
6,1297 TL - 6,1297 TL

Stok Seviyeleri
3914 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.2 mm
  • Pim Uzunluğu
    4.5 mm
  • Pim Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
Genişlemeli Perçin 4.0 mm 6.5 mm 7.5 mm Nylon Black

SR-3090B

Fiyat Aralığı
3,6274 TL - 3,6274 TL

Stok Seviyeleri
664088 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.2 mm
  • Pim Uzunluğu
    11.0 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
Genişlemeli Perçin 4.0 mm 5.5 mm 6.5 mm Nylon Black

SR-3080B

Fiyat Aralığı
4,2004 TL - 3,7805 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    9.0 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
Genişlemeli Perçin 4.0 mm 3.4 mm 4.3 mm Nylon Black

SRVO-2655B

Fiyat Aralığı
6,1297 TL - 6,1297 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    9.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    6.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
Genişlemeli Perçin 3.0 mm 4.5 mm 5.5 mm Nylon Black

SRVO-3570B

Fiyat Aralığı
6,1297 TL - 6,1297 TL

Stok Seviyeleri
2828 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    8.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    9.0 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm