Menü Arama

İtmeli Perçinler - Yaylı

Stokta

Snap Rivets are a quick and easy fastener solution, which can be installed without the need of any tools! Fast and economical, they have specially designed legs that expand and firmly lock the component parts permanently in place.

Our range features a variety of Nylon options, including; Nylon 6, Nylon 4/6 and Nylon 6/6. The snap-fit with a simple push, and have a tidy and smooth finish. These rivets are manufactured with flame resistance ratings, including; UL94 V1 and UL94 V2, and can withstand temperatures of up to 130C (266F).

Also available are Low Density Polyethylene (LDPE) Snap Rivets, with thumb snap or pop snap styles. Thumb snaps are ideal for rapid construction of display units within the retail display or point of sale applications. Pop snap fasteners are a two-piece assembly that offer a secure way of fastening multiple panels together.

We also range a series of high temperature snap rivets made from Polysulfone (PSU), which is a high performance thermoplastic. This has a flame resistance rating of UL94 V1, and can withstand temperatures of up to 155C (311F). Our extensive Snap Rivets offer also features K Resin and Polypropylene (PP) Snap Rivet options.

  • Ideal for panel fastening and server rack applications
  • Colours: Black, White, Clear, Tan and Natural
  • No tools needed


Series Code :SR2316

Seri Kodu: SR2316

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
151 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Pim Uzunluğu Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Uyumlu Delik Çap Aralığı Satın Al
4,2056 TL - 4,2056 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Black
Nylon
12.0 mm
12.0 mm
7.1 mm
3.7 - 4.6 mm
3.6 - 3.7 mm
3,5327 TL - 3,5327 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
White
Nylon
12.0 mm
12.0 mm
7.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.6 - 3.7 mm
2,9755 TL - 2,9755 TL 8000 Stokta
White
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
7.8 mm
5.1 - 6.0 mm
2.7 - 2.8 mm
3,6274 TL - 3,6274 TL 2125376 Stokta
White
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.1 - 3.0 mm
3.6 - 3.7 mm
5,3412 TL - 5,3412 TL 660000 Stokta
White
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
10.5 mm
5.5 - 6.5 mm
5.1 - 5.2 mm
3,3751 TL - 3,3751 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
White
Nylon
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
4.1 - 4.2 mm
4,6683 TL - 4,6683 TL 319835 Stokta
White
Nylon
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
2.5 - 3.5 mm
5.1 - 5.2 mm
3,5748 TL - 3,5748 TL 2380350 Stokta
Black
Nylon
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
3.6 - 3.7 mm
4,5211 TL - 4,5211 TL 3000 Stokta
White
Nylon
1.4 mm
5.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
4.1 - 4.2 mm
3,5327 TL - 3,5327 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Black
Nylon
9.0 mm
9.0 mm
7.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.6 - 3.7 mm
4,2056 TL - 4,2056 TL 32674 Stokta
White
Nylon
1.4 mm
5.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
4.1 - 4.2 mm
4,1531 TL - 4,1531 TL 2000 Stokta
Black
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
10.5 mm
5.5 - 6.5 mm
5.1 - 5.2 mm
4,8786 TL - 4,8786 TL 36888 Stokta
White
Nylon
2.2 mm
9.0 mm
8.5 mm
3.5 - 4.5 mm
5.1 - 5.2 mm
4,2582 TL - 4,2582 TL 5000 Stokta
Black
Nylon
1.2 mm
4.2 mm
9.1 mm
5.5 - 6.5 mm
3.6 - 3.7 mm
4,8786 TL - 4,8786 TL 2159000 Stokta
Black
Nylon
2.2 mm
9.0 mm
6.5 mm
3.5 - 4.5 mm
5.1 - 5.2 mm
3,9848 TL - 3,9848 TL 3488986 Stokta
White
Nylon
1.4 mm
5.0 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
4.1 - 4.2 mm
3,2804 TL - 3,2804 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Black
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
5.1 mm
1.0 - 2.0 mm
3.1 - 3.2 mm
8,506 TL - 8,506 TL 69293 Stokta
Tan
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
9.0 mm
5.0 - 6.5 mm
3.6 - 3.2 mm
3,9848 TL - 3,9848 TL 61280 Stokta
White
Nylon
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
2.7 - 2.8 mm
5,7617 TL - 5,7617 TL 2977590 Stokta
Black
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
9.0 mm
2.5 - 4.0 mm
6.1 - 6.2 mm
  • / 8
Genişlemeli Perçin 6.0 mm 3.7 mm 4.6 mm Nylon Black

SR-3560B

Fiyat Aralığı
4,2056 TL - 4,2056 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    8.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    7.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
Genişlemeli Perçin 6.0 mm 3.0 mm 4.0 mm Nylon White

SR-3555W

Fiyat Aralığı
3,5327 TL - 3,5327 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    6.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    7.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
Genişlemeli Perçin 3.0 mm 5.1 mm 6.0 mm Nylon White

SR-2672W

Fiyat Aralığı
2,9755 TL - 2,9755 TL

Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.5 mm
  • Pim Uzunluğu
    7.8 mm
  • Pim Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
N/A White 2.1 mm 3.0 mm (PT)

SR-3545W

Fiyat Aralığı
3,6274 TL - 3,6274 TL

Stok Seviyeleri
2125376 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    4.5 mm
  • Pim Uzunluğu
    6.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
Genişlemeli Perçin 3.0 mm 5.5 mm 6.5 mm Nylon White

SR-5085W

Fiyat Aralığı
5,3412 TL - 5,3412 TL

Stok Seviyeleri
660000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    8.5 mm
  • Pim Uzunluğu
    10.5 mm
  • Pim Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
Genişlemeli Perçin 2.0 mm 4.5 mm 5.5 mm Nylon White

SR-4070W

Fiyat Aralığı
3,3751 TL - 3,3751 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    6.4 mm
  • Pim Uzunluğu
    9.0 mm
  • Pim Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Kafa Çapı
    4.2 mm
Genişlemeli Perçin 2.6 mm 2.5 mm 3.5 mm Nylon White

SR-5055W

Fiyat Aralığı
4,6683 TL - 4,6683 TL

Stok Seviyeleri
319835 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.2 mm
  • Pim Uzunluğu
    6.5 mm
  • Pim Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
Genişlemeli Perçin 2.0 mm 4.5 mm 5.5 mm Nylon Black

SR-3570B

Fiyat Aralığı
3,5748 TL - 3,5748 TL

Stok Seviyeleri
2380350 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    2.4 mm
  • Pim Uzunluğu
    9.0 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    4.2 mm
Genişlemeli Perçin 2.6 mm 7.5 mm 8.5 mm Nylon White

SR-4100W

Fiyat Aralığı
4,5211 TL - 4,5211 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    4.8 mm
  • Pim Uzunluğu
    11.0 mm
  • Pim Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
Genişlemeli Perçin 5.0 mm 3.0 mm 4.0 mm Nylon Black

SR-3555B

Fiyat Aralığı
3,5327 TL - 3,5327 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    10.5 mm
  • Pim Uzunluğu
    7.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
Genişlemeli Perçin 2.6 mm 6.5 mm 7.5 mm Nylon White

SR-4090W

Fiyat Aralığı
4,2056 TL - 4,2056 TL

Stok Seviyeleri
32674 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    4.2 mm
  • Pim Uzunluğu
    11.0 mm
  • Pim Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
Genişlemeli Perçin 3.0 mm 5.5 mm 6.5 mm Nylon Black

SR-5085B

Fiyat Aralığı
4,1531 TL - 4,1531 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    8.5 mm
  • Pim Uzunluğu
    10.5 mm
  • Pim Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
Genişlemeli Perçin 3.5 mm 4.5 mm Nylon White

SR-5065W

Fiyat Aralığı
4,8786 TL - 4,8786 TL

Stok Seviyeleri
36888 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    6.5 mm
  • Pim Uzunluğu
    8.5 mm
  • Pim Çapı
    5.0 mm
  • Pim Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
Genişlemeli Perçin 2.0 mm 5.5 mm 6.5 mm Nylon Black

SR-3580B

Fiyat Aralığı
4,2582 TL - 4,2582 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    3.2 mm
  • Pim Uzunluğu
    9.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    4.2 mm
Genişlemeli Perçin 3.5 mm 4.5 mm Nylon Black

SR-5065B

Fiyat Aralığı
4,8786 TL - 4,8786 TL

Stok Seviyeleri
2159000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    6.5 mm
  • Pim Uzunluğu
    6.5 mm
  • Pim Çapı
    5.0 mm
  • Pim Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
Genişlemeli Perçin 2.6 mm 5.5 mm 6.5 mm Nylon White

SR-4080W

Fiyat Aralığı
3,9848 TL - 3,9848 TL

Stok Seviyeleri
3488986 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    3.2 mm
  • Pim Uzunluğu
    9.0 mm
  • Pim Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
Genişlemeli Perçin 3.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nylon Black

SR-3035B

Fiyat Aralığı
3,2804 TL - 3,2804 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    8.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    5.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
Genişlemeli Perçin 3.5 mm 5.0 mm 6.5 mm Nylon Tan

SRHR-3080

Fiyat Aralığı
8,506 TL - 8,506 TL

Stok Seviyeleri
69293 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    3.5 mm
  • Pim Uzunluğu
    9.0 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
Genişlemeli Perçin 2.6 mm 2.7 mm 3.6 mm Nylon White

SR-2648W

Fiyat Aralığı
3,9848 TL - 3,9848 TL

Stok Seviyeleri
61280 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    4.8 mm
  • Pim Uzunluğu
    6.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
Genişlemeli Perçin 3.0 mm 2.5 mm 4.0 mm Nylon Black

SR-6060B

Fiyat Aralığı
5,7617 TL - 5,7617 TL

Stok Seviyeleri
2977590 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.5 mm
  • Pim Uzunluğu
    9.0 mm
  • Pim Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm