Menü Arama

İtmeli Perçinler - Yaylı

Stokta

Snap Rivets are a quick and easy fastener solution, which can be installed without the need of any tools! Fast and economical, they have specially designed legs that expand and firmly lock the component parts permanently in place.

Our range features a variety of Nylon options, including; Nylon 6, Nylon 4/6 and Nylon 6/6. The snap-fit with a simple push, and have a tidy and smooth finish. These rivets are manufactured with flame resistance ratings, including; UL94 V1 and UL94 V2, and can withstand temperatures of up to 130C (266F).

Also available are Low Density Polyethylene (LDPE) Snap Rivets, with thumb snap or pop snap styles. Thumb snaps are ideal for rapid construction of display units within the retail display or point of sale applications. Pop snap fasteners are a two-piece assembly that offer a secure way of fastening multiple panels together.

We also range a series of high temperature snap rivets made from Polysulfone (PSU), which is a high performance thermoplastic. This has a flame resistance rating of UL94 V1, and can withstand temperatures of up to 155C (311F). Our extensive Snap Rivets offer also features K Resin and Polypropylene (PP) Snap Rivet options.

  • Ideal for panel fastening and server rack applications
  • Colours: Black, White, Clear, Tan and Natural
  • No tools needed


Series Code :SR2316

Seri Kodu: SR2316

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
151 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Pim Uzunluğu Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Uyumlu Delik Çap Aralığı Satın Al
5,1308 TL - 5,1308 TL 5455 Stokta
Black
Nylon
1.6 mm
8.9 mm
6.5 mm
2.5 - 3.5 mm
5.1 - 5.2 mm
4,4685 TL - 4,4685 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Black
Nylon
1.8 mm
8.0 mm
7.2 mm
3.7 - 4.4 mm
2.1 - 2.2 mm
3,6904 TL - 3,6904 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Black
PA
1.8 mm
6.4 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
4.1 - 4.2 mm
10,2197 TL - 10,2197 TL 20000 Stokta
Black
Nylon 6
6.4 mm
24.0 mm
4,2056 TL - 4,2056 TL 982566 Stokta
Black
Nylon
1.4 mm
5.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
4.1 - 4.2 mm
4,4685 TL - 4,4685 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Black
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
5.5 mm
2.1 - 2.8 mm
2.1 - 2.2 mm
3,9848 TL - 3,9848 TL 339424 Stokta
Black
Nylon
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
2.7 - 2.8 mm
6,0772 TL - 6,0772 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Black
Nylon
8.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
3.5 - 5.5 mm
6.1 - 6.2 mm
8,548 TL - 8,548 TL 1178300 Stokta
Tan
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
2.5 - 3.5 mm
3.6 - 4.2 mm
8,9265 TL - 8,9265 TL 891 Stokta
Tan
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.6 - 4.2 mm
3,9848 TL - 3,9848 TL 150048 Stokta
Black
Nylon
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 3.0 mm
2.7 - 2.8 mm
8,2747 TL - 8,2747 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Tan
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
5.1 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
6,1297 TL - 6,1297 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Black
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
3.5 - 4.5 mm
4.1 - 4.2 mm
4,8575 TL - 4,8575 TL 1011 Stokta
Black
Nylon
2.5 mm
12.1 mm
10.5 mm
6.5 - 7.5 mm
5.1 - 5.2 mm
3,621 TL - 3,621 TL 46406 Stokta
Black
Nylon
1.2 mm
4.2 mm
9.1 mm
5.5 - 6.5 mm
3.6 - 3.7 mm
5,1308 TL - 5,1308 TL 7199220 Stokta
Black
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
6.5 mm
1.5 - 2.5 mm
5.1 - 5.2 mm
7,6332 TL - 7,6332 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Tan
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
5.1 mm
1.0 - 2.0 mm
3.1 - 3.2 mm
6,1297 TL - 6,1297 TL 56220 Stokta
Black
Nylon
2.1 mm
9.5 mm
8.5 mm
4.5 - 5.5 mm
5.1 - 5.2 mm
4,7733 TL - 4,7733 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Black
Nylon
2.2 mm
8.9 mm
10.5 mm
5.5 - 6.5 mm
5.1 - 5.2 mm
6,8341 TL - 16,7438 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
White
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
2.5 - 3.5 mm
3.1 - 3.2 mm
  • / 8
Genişlemeli Perçin 5.0 mm 2.5 mm 3.5 mm Nylon Black

SRVO-5055B

Fiyat Aralığı
5,1308 TL - 5,1308 TL

Stok Seviyeleri
5455 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.1 mm
  • Pim Uzunluğu
    6.5 mm
  • Pim Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
  • Kafa Çapı
    8.9 mm
Genişlemeli Perçin 4.0 mm 3.7 mm 4.4 mm Nylon Black

SR-2056B

Fiyat Aralığı
4,4685 TL - 4,4685 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.2 mm
  • Pim Uzunluğu
    7.2 mm
  • Pim Kafa Çapı
    4.2 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
Genişlemeli Perçin 5.5 mm 6.5 mm PA Black

SRVO-4080B

Fiyat Aralığı
3,6904 TL - 3,6904 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    23.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    9.0 mm
  • Pim Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
İtmeli Perçin 3.1 mm 20.5 mm 21.5 mm PA Black

SR-3230B

Fiyat Aralığı
10,2197 TL - 10,2197 TL

Stok Seviyeleri
20000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    23.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    24.0 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
Genişlemeli Perçin 2.6 mm 6.5 mm 7.5 mm Nylon Black

SR-4090B

Fiyat Aralığı
4,2056 TL - 4,2056 TL

Stok Seviyeleri
982566 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    3.2 mm
  • Pim Uzunluğu
    11.0 mm
  • Pim Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
Genişlemeli Perçin 3.5 mm 2.1 mm 2.8 mm Nylon Black

SR-2040B

Fiyat Aralığı
4,4685 TL - 4,4685 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    4.5 mm
  • Pim Uzunluğu
    5.5 mm
  • Pim Kafa Çapı
    4.2 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
Genişlemeli Perçin 2.6 mm 2.7 mm 3.6 mm Nylon Black

SR-2648B

Fiyat Aralığı
3,9848 TL - 3,9848 TL

Stok Seviyeleri
339424 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    3.2 mm
  • Pim Uzunluğu
    6.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
Geçmeli Perçin Nylon

SRVO-6080B

Fiyat Aralığı
6,0772 TL - 6,0772 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pim Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
Genişlemeli Perçin 3.5 mm 2.5 mm 3.5 mm Nylon Tan

SRHR-4050

Fiyat Aralığı
8,548 TL - 8,548 TL

Stok Seviyeleri
1178300 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    7.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
Genişlemeli Perçin 3.5 mm 5.5 mm 6.5 mm Nylon Tan

SRHR-4080

Fiyat Aralığı
8,9265 TL - 8,9265 TL

Stok Seviyeleri
891 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    6.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    9.0 mm
  • Pim Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
Genişlemeli Perçin 2.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nylon Black

SR-2642B

Fiyat Aralığı
3,9848 TL - 3,9848 TL

Stok Seviyeleri
150048 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    4.8 mm
  • Pim Uzunluğu
    4.5 mm
  • Pim Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
  • Kafa Çapı
    4.2 mm
Genişlemeli Perçin 3.5 mm 1.2 mm 2.1 mm Nylon Tan

SRHR-3535

Fiyat Aralığı
8,2747 TL - 8,2747 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    4.5 mm
  • Pim Uzunluğu
    5.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
Genişlemeli Perçin 3.0 mm 3.5 mm 4.5 mm Nylon Black

SRVO-4060B

Fiyat Aralığı
6,1297 TL - 6,1297 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    6.5 mm
  • Pim Uzunluğu
    7.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
Genişlemeli Perçin 5.0 mm 6.5 mm 7.5 mm Nylon Black

SRVO-5095B

Fiyat Aralığı
4,8575 TL - 4,8575 TL

Stok Seviyeleri
1011 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    6.1 mm
  • Pim Uzunluğu
    10.5 mm
  • Pim Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
  • Kafa Çapı
    12.1 mm
Genişlemeli Perçin 2.0 mm 5.5 mm 6.5 mm Nylon Black

SRVO-3580B

Fiyat Aralığı
3,621 TL - 3,621 TL

Stok Seviyeleri
46406 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    6.4 mm
  • Pim Uzunluğu
    9.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    4.2 mm
Genişlemeli Perçin 6.1 mm 1.5 mm 2.5 mm Nylon Black

SRVO-5045B

Fiyat Aralığı
5,1308 TL - 5,1308 TL

Stok Seviyeleri
7199220 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    8.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    6.5 mm
  • Pim Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
Genişlemeli Perçin 3.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nylon Tan

SRHR-3035

Fiyat Aralığı
7,6332 TL - 7,6332 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    9.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    5.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
Genişlemeli Perçin 5.0 mm 4.5 mm 5.5 mm Nylon Black

SRVO-5075B

Fiyat Aralığı
6,1297 TL - 6,1297 TL

Stok Seviyeleri
56220 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    6 mm
  • Pim Uzunluğu
    8.5 mm
  • Pim Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
Genişlemeli Perçin 5.0 mm 5.5 mm 6.5 mm Nylon Black

SRVO-5085B

Fiyat Aralığı
4,7733 TL - 4,7733 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.6 mm
  • Pim Uzunluğu
    10.5 mm
  • Pim Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
  • Kafa Çapı
    8.9 mm
Genişlemeli Perçin 3.0 mm 2.5 mm 3.5 mm Nylon White

SRVO-4050W

Fiyat Aralığı
16,7438 TL - 6,8341 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    4.5 mm
  • Pim Uzunluğu
    7.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm