Spreading Rivets are a type of rivet that provides a fast, economical and permanent fastening solution. Spreading Rivets are installed by placing the rivet body into a panel hole and pushing the pre-assembled plunger downwards into the assembly. The rivet expands in the application, providing a secure and tight fit. These rivets provide solid connections by means of blind side fixing.
Our range features a choice of material options that include; Nylon 6, Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Polyethylene (PE). This rivet range offers good electrical insulation, and also corrosion resistance.
Available to buy separately is a Rivet Hand Tool that offers faster fixing for these Spreading Rivets, and is the recommended application method.
Series Code :SR1963
Seri Kodu: SR1963
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Renk | Malzeme | Kafa Yüksekliği | Kafa Çapı | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,465 TL - 7,465 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.039 - 0.374 in
1.0 - 9.5 mm
|
||
5,4674 TL - 5,4674 TL | 30000 Stokta |
0.24 in
6.1 mm
|
White
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.098 - 0.161 in
2.5 - 4.1 mm
|
||
1,9977 TL - 1,9977 TL | 299104 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 - 0.157 in
1.0 - 4.0 mm
|
||
3,0911 TL - 3,0911 TL | 1327619 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
9,4522 TL - 9,4522 TL | 71352 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.059 - 0.252 in
1.5 - 6.4 mm
|
||
6,3085 TL - 6,3085 TL | 4013392 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
White
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
||
4,5105 TL - 4,5105 TL | 15690 Stokta |
0.201 in
5.1 mm
|
White
|
Nylon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.161 - 0.201 in
4.1 - 5.1 mm
|
||
9,3156 TL - 9,3156 TL | 17992 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
White
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
5,0888 TL - 5,0888 TL | 214866 Stokta |
0.201 in
5.1 mm
|
Black
|
Nylon 6
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.201 - 0.24 in
5.1 - 6.1 mm
|
||
3,9218 TL - 3,9218 TL | 147072 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.157 - 0.28 in
4.0 - 7.1 mm
|
||
2,3131 TL - 2,3131 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.138 in
3.5 mm
|
White
|
Nylon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
10,2197 TL - 10,2197 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.059 - 0.252 in
1.5 - 6.4 mm
|
||
3,9218 TL - 3,9218 TL | 2974 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.157 - 0.28 in
4.0 - 7.1 mm
|
||
2,2394 TL - 2,2394 TL | 354375 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
Grey
|
Nylon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 - 0.157 in
1.0 - 4.0 mm
|
||
9,4522 TL - 9,4522 TL | 92663 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
White
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 - 0.343 in
4.0 - 8.7 mm
|
||
9,6625 TL - 9,6625 TL | 11970 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
||
2,1238 TL - 2,1238 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.28 - 0.5 in
7.1 - 12.7 mm
|
||
4,4159 TL - 4,4159 TL | 17392 Stokta |
0.122 in
3.1 mm
|
White
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
3,4907 TL - 3,4907 TL | 550205 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
Grey
|
Nylon
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
2,2606 TL - 2,2606 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.28 - 0.5 in
7.1 - 12.7 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin