Menü Arama

İtmeli Perçinler - Yük Dağıtıcı Perçinler

Stokta

Spreading Rivets are a type of rivet that provides a fast, economical and permanent fastening solution. Spreading Rivets are installed by placing the rivet body into a panel hole and pushing the pre-assembled plunger downwards into the assembly. The rivet expands in the application, providing a secure and tight fit. These rivets provide solid connections by means of blind side fixing.

Our range features a choice of material options that include; Nylon 6, Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Polyethylene (PE). This rivet range offers good electrical insulation, and also corrosion resistance.

Available to buy separately is a Rivet Hand Tool that offers faster fixing for these Spreading Rivets, and is the recommended application method.

  • Colours: Black, Grey, Natural and White
  • UL94 V0, UL94 V1 and UL94 V2 flame rated options


Series Code :SR1963

Seri Kodu: SR1963

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
93 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Renk Malzeme Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Satın Al
1,9977 TL - 1,9977 TL 330006 Stokta
3.0 mm
Black
Nylon
1.3 mm
5.0 mm
1.0 - 4.0 mm
4,5421 TL - 4,5421 TL 2660211 Stokta
7.0 mm
Natural
Nylon
2.6 mm
12.0 mm
2.5 - 9.0 mm
3,7114 TL - 3,7114 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
Natural
Nylon
2.2 mm
10.0 mm
2.0 - 8.0 mm
8,222 TL - 8,222 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
Natural
Nylon
2.0 mm
11.0 mm
3.0 - 7.0 mm
3,7114 TL - 3,7114 TL 104382 Stokta
6.0 mm
Black
Nylon
2.2 mm
10.0 mm
2.0 - 8.0 mm
4,8786 TL - 4,8786 TL 208250 Stokta
3.6 mm
Black
Nylon
2.0 mm
7.7 mm
2.0 - 5.5 mm
4,5421 TL - 4,5421 TL 169265 Stokta
7.0 mm
Black
Nylon
2.6 mm
12.0 mm
2.5 - 9.0 mm
12,722 TL - 12,722 TL 8684 Stokta
4.8 mm
Natural
Nylon
2.5 mm
8.7 mm
1.6 - 4.7 mm
9,8202 TL - 9,8202 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
Natural
Nylon
1.2 mm
7.1 mm
4.0 - 8.7 mm
8,222 TL - 8,222 TL 23154 Stokta
6.0 mm
Black
Nylon
2.0 mm
11.0 mm
3.0 - 7.0 mm
3,0911 TL - 3,0911 TL 30400 Stokta
5.0 mm
Natural
Nylon
1.8 mm
8.5 mm
1.5 - 7.0 mm
15,0353 TL - 15,0353 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.1 mm
Natural
Nylon
2.5 mm
18 mm
4.0 - 12.0 mm
13,7736 TL - 13,7736 TL 960 Stokta
4.8 mm
Black
Nylon
2.5 mm
8.7 mm
1.6 - 4.7 mm
  • / 5
N/A Dağıtıcı 1.0 mm 4.0 mm (PT)

093011059902

Fiyat Aralığı
1,9977 TL - 1,9977 TL

Stok Seviyeleri
330006 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.7 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 4.0 mm
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
N/A Dağıtıcı 2.5 mm 9.0 mm (PT)

093016000002

Fiyat Aralığı
4,5421 TL - 4,5421 TL

Stok Seviyeleri
2660211 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.8 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.5 - 9.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
N/A Dağıtıcı 2.0 mm 8.0 mm (PT)

093015000002

Fiyat Aralığı
3,7114 TL - 3,7114 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    10.5 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 8.0 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
N/A Dağıtıcı 3.0 mm 7.0 mm (PT)

093002400002

Fiyat Aralığı
8,222 TL - 8,222 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    10.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 7.0 mm
  • Kafa Çapı
    11.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
N/A Dağıtıcı 2.0 mm 8.0 mm (PT)

093015059902

Fiyat Aralığı
3,7114 TL - 3,7114 TL

Stok Seviyeleri
104382 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    10.5 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 8.0 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
N/A Dağıtıcı 2.0 mm 5.5 mm (PT)

093000269902

Fiyat Aralığı
4,8786 TL - 4,8786 TL

Stok Seviyeleri
208250 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 5.5 mm
  • Kafa Çapı
    7.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
N/A Dağıtıcı 2.5 mm 9.0 mm (PT)

093016059902

Fiyat Aralığı
4,5421 TL - 4,5421 TL

Stok Seviyeleri
169265 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.8 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.5 - 9.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
N/A Dağıtıcı 1.6 mm 4.7 mm (PT)

093001000002

Fiyat Aralığı
12,722 TL - 12,722 TL

Stok Seviyeleri
8684 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.4 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 4.7 mm
  • Kafa Çapı
    8.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
N/A Dağıtıcı 4.0 mm 8.7 mm (PT)

093000800002

Fiyat Aralığı
9,8202 TL - 9,8202 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4.0 - 8.7 mm
  • Kafa Çapı
    7.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
N/A Dağıtıcı 3.0 mm 7.0 mm (PT)

093002469902

Fiyat Aralığı
8,222 TL - 8,222 TL

Stok Seviyeleri
23154 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    10.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 7.0 mm
  • Kafa Çapı
    11.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
N/A Dağıtıcı 1.5 mm 7.0 mm (PT)

093014000002

Fiyat Aralığı
3,0911 TL - 3,0911 TL

Stok Seviyeleri
30400 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    9.2 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 7.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
N/A Dağıtıcı 4.0 mm 12.0 mm (PT)

093001800002

Fiyat Aralığı
15,0353 TL - 15,0353 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    17.5 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4.0 - 12.0 mm
  • Kafa Çapı
    18 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
N/A Dağıtıcı 1.6 mm 4.7 mm (PT)

093001069902

Fiyat Aralığı
13,7736 TL - 13,7736 TL

Stok Seviyeleri
960 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.4 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 4.7 mm
  • Kafa Çapı
    8.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm