Menü Arama

İzolatörler

Stokta

This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.

Series Code :SR2702

Seri Kodu: SR2702

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
703 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Malzeme Bitir Diş Tipi Tip Ara Parça Uzunluğu Satın Al
123,5855 TL - 123,5855 TL 700 Stokta
M8
Brass
Nickel Plated
Metric
Erkek-Dişi, Altı Oyuk Ara Parçası
15.0 mm
188,2998 TL - 188,2998 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Brass
Nickel Plated
Metric
Erkek-Dişi, Altı Oyuk Ara Parçası
35.0 mm
35,4992 TL - 35,4992 TL 97 Stokta
M3
Brass
Nickel Plated
Metric
Erkek-Dişi, Altı Oyuk Ara Parçası
40.0 mm
13,3758 TL - 13,3758 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
Steel
Zinc Plated
Metric
Erkek-Dişi, Altı Oyuk Ara Parçası
7.0 mm
62,3991 TL - 62,3991 TL 900 Stokta
M4
Brass
Nickel Plated
Metric
Erkek-Dişi, Altı Oyuk Ara Parçası
55.0 mm
36,4852 TL - 36,4852 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Brass
Nickel Plated
Metric
Erkek-Dişi, Altı Oyuk Ara Parçası
40.0 mm
13,7373 TL - 13,7373 TL 900 Stokta
M2.5
Steel
Zinc Plated
Metric
Erkek-Dişi, Altı Oyuk Ara Parçası
11.0 mm
270,1829 TL - 270,1829 TL 100 Stokta
M8
Brass
Nickel Plated
Metric
Erkek-Dişi, Altı Oyuk Ara Parçası
60.0 mm
12,8987 TL - 12,8987 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
Steel
Zinc Plated
Metric
Erkek-Dişi, Altı Oyuk Ara Parçası
12.0 mm
31,4065 TL - 31,4065 TL 8000 Stokta
M4
Brass
Nickel Plated
Metric
Erkek-Dişi, Altı Oyuk Ara Parçası
18.0 mm
13,552 TL - 13,552 TL 800 Stokta
M2
Steel
Zinc Plated
Metric
Erkek-Dişi, Altı Oyuk Ara Parçası
20.0 mm
76,4003 TL - 76,4003 TL 198 Stokta
M6
Brass
Nickel Plated
Metric
Erkek-Dişi, Altı Oyuk Ara Parçası
30.0 mm
26,6795 TL - 26,6795 TL 34000 Stokta
M6
Steel
Zinc Plated
Metric
Erkek-Dişi, Altı Oyuk Ara Parçası
12.0 mm
73,6441 TL - 73,6441 TL 58816 Stokta
M4
Stainless Steel
Stainless Steel
Metric
Erkek-Dişi, Altı Oyuk Ara Parçası
45.0 mm
38,9168 TL - 38,9168 TL 700 Stokta
M2.5
Stainless Steel
Stainless Steel
Metric
Erkek-Dişi, Altı Oyuk Ara Parçası
15.0 mm
54,4614 TL - 54,4614 TL 5236 Stokta
M4
Stainless Steel
Stainless Steel
Metric
Erkek-Dişi, Altı Oyuk Ara Parçası
20.0 mm
34,7275 TL - 34,7275 TL 16000 Stokta
M2.5
Stainless Steel
Stainless Steel
Metric
Erkek-Dişi, Altı Oyuk Ara Parçası
5.0 mm
45,2008 TL - 45,2008 TL 44166 Stokta
M3
Stainless Steel
Stainless Steel
Metric
Erkek-Dişi, Altı Oyuk Ara Parçası
20.0 mm
39,1372 TL - 39,1372 TL 76846 Stokta
M3
Stainless Steel
Stainless Steel
Metric
Erkek-Dişi, Altı Oyuk Ara Parçası
8.0 mm
63,1708 TL - 63,1708 TL 621 Stokta
M8
Steel
Zinc Plated
Metric
Erkek-Dişi, Altı Oyuk Ara Parçası
40.0 mm
  • / 36
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M8 15.0 mm

1221329

Fiyat Aralığı
123,5855 TL - 123,5855 TL

Stok Seviyeleri
700 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Tipi
    Metric
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M8 35.0 mm

1221334

Fiyat Aralığı
188,2998 TL - 188,2998 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Tipi
    Metric
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 40.0 mm

1221280

Fiyat Aralığı
35,4992 TL - 35,4992 TL

Stok Seviyeleri
97 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Tipi
    Metric
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 7.0 mm

1221350

Fiyat Aralığı
13,3758 TL - 13,3758 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Diş Tipi
    Metric
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M4 55.0 mm

1221296

Fiyat Aralığı
62,3991 TL - 62,3991 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    55.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Tipi
    Metric
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 40.0 mm

1221279

Fiyat Aralığı
36,4852 TL - 36,4852 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Tipi
    Metric
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 11.0 mm

1221353

Fiyat Aralığı
13,7373 TL - 13,7373 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    11.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Diş Tipi
    Metric
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M8 60.0 mm

1221337

Fiyat Aralığı
270,1829 TL - 270,1829 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Tipi
    Metric
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M2 12.0 mm

1221342

Fiyat Aralığı
12,8987 TL - 12,8987 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Tipi
    Metric
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M4 18.0 mm

1221288

Fiyat Aralığı
31,4065 TL - 31,4065 TL

Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Tipi
    Metric
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M2 20.0 mm

1221345

Fiyat Aralığı
13,552 TL - 13,552 TL

Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Tipi
    Metric
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M6 30.0 mm

1221321

Fiyat Aralığı
76,4003 TL - 76,4003 TL

Stok Seviyeleri
198 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Tipi
    Metric
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M6 12.0 mm

1221427

Fiyat Aralığı
26,6795 TL - 26,6795 TL

Stok Seviyeleri
34000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Tipi
    Metric
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 45.0 mm

1221485

Fiyat Aralığı
73,6441 TL - 73,6441 TL

Stok Seviyeleri
58816 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Tipi
    Metric
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 15.0 mm

1221457

Fiyat Aralığı
38,9168 TL - 38,9168 TL

Stok Seviyeleri
700 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Diş Tipi
    Metric
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 20.0 mm

1221480

Fiyat Aralığı
54,4614 TL - 54,4614 TL

Stok Seviyeleri
5236 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Tipi
    Metric
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 5.0 mm

1221450

Fiyat Aralığı
34,7275 TL - 34,7275 TL

Stok Seviyeleri
16000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    2.5 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Diş Tipi
    Metric
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M3 20.0 mm

1221469

Fiyat Aralığı
45,2008 TL - 45,2008 TL

Stok Seviyeleri
44166 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Tipi
    Metric
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M3 8.0 mm

1221464

Fiyat Aralığı
39,1372 TL - 39,1372 TL

Stok Seviyeleri
76846 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Tipi
    Metric
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M8 40.0 mm

1221446

Fiyat Aralığı
63,1708 TL - 63,1708 TL

Stok Seviyeleri
621 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Tipi
    Metric