Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
The Cable Conduit range has been developed and tested to the most demanding quality standards and have been awarded quality approvals and compliance worldwide. The range supports plastic conduit systems and accessories. Plastic conduit is highly flexible and has a high fatigue life. Its high impact strength aids to its recovery capability when crushed. Typical applications for this type of conduit include general factory wiring and connections to machines. Comes in a variety of materials depending on your requirements.
Series Code :SR1734
Seri Kodu: SR1734
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Renk | Malzeme | İç Çap | Asgari Uyumlu Tüp Çapı | Dış Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Siyah
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.047 in
52.0 mm
|
Siyah
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.126 in
54.0 mm
|
Siyah
|
PA
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| 60 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Siyah
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| 5700 Stokta |
328.084 ft
100.0 m
|
Siyah
|
LDPE
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 14 Stokta |
82.021 ft
25.0 m
|
Siyah
|
PA
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
328.084 ft
100.0 m
|
Siyah
|
LDPE
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
32.808 ft
10.0 m
|
Siyah
|
Steel
|
1.106 in
28.1 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| 50 Stokta |
164.042 ft
50.0 m
|
Siyah
|
PA
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
|||
| 22950 Stokta |
164.042 ft
50.0 m
|
Siyah
|
LDPE
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
328.084 ft
100.0 m
|
Siyah
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
32.808 ft
10.0 m
|
Siyah
|
Steel
|
0.665 in
16.9 mm
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||
| 200 Stokta |
328.084 ft
100.0 m
|
Siyah
|
LDPE
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
|||
| 25 Stokta |
164.042 ft
50.0 m
|
Siyah
|
PA
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
|||
| 750 Stokta |
164.042 ft
50.0 m
|
Siyah
|
LDPE
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
|||
| 3200 Stokta |
328.084 ft
100.0 m
|
Siyah
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|||
| 15000 Stokta |
328.084 ft
100.0 m
|
Siyah
|
PA
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|||
| 27900 Stokta |
164.042 ft
50.0 m
|
Siyah
|
PA
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
328.084 ft
100.0 m
|
Siyah
|
LDPE
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
164.042 ft
50.0 m
|
Siyah
|
PA
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.835 in
21.2 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin