Menü Arama

Kablo Rakor Kapakları

Stokta

These Cable Gland Covers are used to protect and seal unused cable gland entry holes. They provide watertight protection for spare holes that must be sealed and protected from water, dust, moisture, and other contaminants. Their sleek and compact appearance prevents them from drawing unwanted attention or cluttering your space.

They are simple to install and remove and can be used with optional lock nuts to close holes that do not have a thread. Used in various applications, including industrial, electrical enclosures, machinery and equipment.

  • Material: Brass, PA
  • Colour: Natural, Grey, Black


Series Code :SR1782

Seri Kodu: SR1782

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
51 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Satın Al
89523 Stokta
PG 13.5
102180 Stokta
PG 9
249900 Stokta
M12
16096 Stokta
PG 36
1887 Stokta
PG 36
467442 12852 Stokta
PG 21
87864 Stokta
PG 9
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PG16
100350 Stokta
PG 16
109100 Stokta
PG 13.5
29358 Stokta
PG 21
  • / 3
Kablo Rakor Kapakları PG 13.5 Siyah

467430


Stok Seviyeleri
89523 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Rakor Kapakları PG 9 Gri

467438


Stok Seviyeleri
102180 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Toplam Çap
    19.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3923509000
Kablo Rakor Kapakları M12 Siyah

467447


Stok Seviyeleri
249900 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3923509000
Kablo Rakor Kapakları PG 36 Gri

467444


Stok Seviyeleri
16096 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Toplam Çap
    55.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    13.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Rakor Kapakları PG 36 Siyah

467434


Stok Seviyeleri
1887 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    55.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    13.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Rakor Kapakları PG 21 Gri

467442


Stok Seviyeleri
12852 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Toplam Çap
    33.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Rakor Kapakları PG 9 Siyah

467428


Stok Seviyeleri
87864 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    19.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3923509000
Kablo Rakor Kapakları PG16 Doğal renk

490653


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Çap
    24.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    7419809099
  • Diş Boyutu
    PG16
Kablo Rakor Kapakları PG 16 Siyah

467431


Stok Seviyeleri
100350 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    27.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3923509000
Kablo Rakor Kapakları PG 13.5 Gri

467440


Stok Seviyeleri
109100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Toplam Çap
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3923509000
Kablo Rakor Kapakları PG 21 Siyah

467432


Stok Seviyeleri
29358 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    33.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790