These O-Ring Cable Gland Washers are thin, flat rings that are put between the cable gland and the electrical enclosure to provide a sturdy and lasting manner of fastening cable glands, therefore protecting the stability and integrity of your electrical connections. Even in high-vibration or hostile environments, they prevent any unwanted movement or loosening that could risk the integrity of your connection.
Simple to install and remove, requiring few tools and expertise. These washers are protective barriers, preventing dust, moisture, and other contaminants from entering cable gland fittings. Used in various applications, including telecommunications, construction, and industrial manufacturing.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Dış Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3536 Stokta |
PG 42
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 28169 Stokta |
M50 x 1.5
|
|
|||
| 3001758 Stokta |
PG 29
|
1.594 in
40.5 mm
|
|||
| 21240 Stokta |
M40
|
2.087 in
53.0 mm
|
|||
| 71575 Stokta |
PG 9
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M50 x 1.5
|
2.461 in
62.5 mm
|
|||
| 127 Stokta |
PG 29
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16 x 1.5
|
|
|||
| 510 Stokta |
1" NPT
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 28770 Stokta |
M63 x 1.5
|
2.795 in
71.0 mm
|
|||
| 776531 Stokta |
PG 13.5
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| 77800 Stokta |
M32 x 1.5
|
|
|||
| 19798 Stokta |
1/2" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
| 72414 Stokta |
1" NPT
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
| 3040 Stokta |
PG 36
|
2.008 in
51.0 mm
|
|||
| 292930 Stokta |
PG 21
|
1.339 in
34.0 mm
|
|||
| 297312 Stokta |
M25 x 1.5
|
1.24 in
31.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M32 x 1.5
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| 425 Stokta |
PG 16
|
|
|||
| 107562 Stokta |
M20 x 1.5 mm
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin