These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.
Series Code :SR1704
Seri Kodu: SR1704
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Asgari Uyumlu Kablo Çapı | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
262,434 TL - 262,434 TL | 1805 Stokta |
M40
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
31,7372 TL - 80,7061 TL | 124 Stokta |
PG 7
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
95,2584 TL - 95,2584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
137,9461 TL - 137,9461 TL | 119263 Stokta |
M16
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
129,4802 TL - 181,2723 TL | 25 Stokta |
M25
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
100,5155 TL - 100,5155 TL | 173 Stokta |
M20
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
29,1947 TL - 29,1947 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
28,6639 TL - 28,6639 TL | 320 Stokta |
M12
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
370,6137 TL - 370,6137 TL | 10 Stokta |
PG36
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
29,3345 TL - 29,3345 TL | 3500 Stokta |
M25
|
|
|
||
36,7996 TL - 42,7382 TL | 11550 Stokta |
M32
|
|
|
||
14,6147 TL - 14,6147 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
|
|
||
16,0866 TL - 16,0866 TL | 767550 Stokta |
M16
|
|
|
||
83,5293 TL - 83,5293 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M40
|
|
|
||
16,0866 TL - 16,0866 TL | 128478 Stokta |
M16
|
|
|
||
23,6569 TL - 23,6569 TL | 263505 Stokta |
M20
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
29,3345 TL - 29,3345 TL | 2648 Stokta |
M25
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
72,2362 TL - 83,5293 TL | 1360 Stokta |
M40
|
|
|
||
23,6569 TL - 23,6569 TL | 334620 Stokta |
M20
|
|
|
||
105,1409 TL - 105,1409 TL | 4700 Stokta |
M25
|
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin