Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.
Series Code :SR1704
Seri Kodu: SR1704
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Asgari Uyumlu Kablo Çapı | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
42,7382 TL - 42,7382 TL | 24400 Stokta |
M32
|
|
|
||
14,6147 TL - 14,6147 TL | 43401 Stokta |
M12
|
|
|
||
24,8135 TL - 24,8135 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/2" NPT
|
|
|
||
14,6147 TL - 14,6147 TL | 18750 Stokta |
M12
|
|
|
||
14,6147 TL - 14,6147 TL | 446500 Stokta |
M12
|
|
|
||
23,6569 TL - 23,6569 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
|
|
||
15,9815 TL - 15,9815 TL | 36384 Stokta |
3/8" NPT
|
|
|
||
32,9054 TL - 38,9414 TL | 317 Stokta |
3/4" NPT
|
|
|
||
170,7503 TL - 170,7503 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M63
|
|
|
||
170,7503 TL - 170,7503 TL | 860 Stokta |
M63
|
|
|
||
170,7503 TL - 170,7503 TL | 579 Stokta |
M63
|
|
|
||
161,0772 TL - 161,0772 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M50
|
|
|
||
467314 | 29,3345 TL - 29,3345 TL | 7444 Stokta |
M25
|
|
|
|
29,3345 TL - 29,3345 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M25
|
|
|
||
33,0028 TL - 38,9414 TL | 674 Stokta |
3/4" NPT
|
|
|
||
32,6134 TL - 82,4584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PG 9
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
62,5593 TL - 62,5593 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1" NPT
|
|
|
||
156,2407 TL - 156,2407 TL | 456 Stokta |
M12
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
109,8732 TL - 109,8732 TL | 2790 Stokta |
PG 16
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
98,2024 TL - 98,2024 TL | 131 Stokta |
M16
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin