Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.
Series Code :SR1704
Seri Kodu: SR1704
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Asgari Uyumlu Kablo Çapı | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
33,0028 TL - 38,9414 TL | 1905 Stokta |
3/4" NPT
|
|
|
||
147,6191 TL - 147,6191 TL | 225 Stokta |
PG 21
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
156,2407 TL - 156,2407 TL | 456 Stokta |
M12
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
145,6214 TL - 145,6214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PG7
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
102,7235 TL - 102,7235 TL | 1550 Stokta |
PG 13
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
74,4754 TL - 127,4358 TL | 1000 Stokta |
M25
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1.163,5354 TL - 1.163,5354 TL | 6 Stokta |
M63
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
29,1947 TL - 29,1947 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
543,4275 TL - 613,4247 TL | 56 Stokta |
M50
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
262,434 TL - 262,434 TL | 1805 Stokta |
M40
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
335,7923 TL - 335,7923 TL | 600 Stokta |
M32
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
28,6639 TL - 28,6639 TL | 134 Stokta |
M12
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
93,9539 TL - 93,9539 TL | 339 Stokta |
M25
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
24,8135 TL - 24,8135 TL | 245480 Stokta |
1/2" NPT
|
|
|
||
170,7503 TL - 170,7503 TL | 579 Stokta |
M63
|
|
|
||
14,6147 TL - 14,6147 TL | 43401 Stokta |
M12
|
|
|
||
170,7503 TL - 170,7503 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M63
|
|
|
||
29,3345 TL - 29,3345 TL | 5700 Stokta |
M25
|
|
|
||
14,6147 TL - 14,6147 TL | 18750 Stokta |
M12
|
|
|
||
32,9054 TL - 38,9414 TL | 317 Stokta |
3/4" NPT
|
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin