These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.
Series Code :SR1704
Seri Kodu: SR1704
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Asgari Uyumlu Kablo Çapı | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
36,8969 TL - 36,8969 TL | 14565 Stokta |
PG 29
|
|
|
||
17,0329 TL - 17,0329 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PG 16
|
|
|
||
24,498 TL - 24,498 TL | 16800 Stokta |
PG 21
|
|
|
||
8,916 TL - 8,916 TL | 40477 Stokta |
PG 9
|
|
|
||
61,999 TL - 61,999 TL | 113730 Stokta |
M32
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
80,0245 TL - 91,9017 TL | 289 Stokta |
PG 42
|
|
|
||
36,8969 TL - 36,8969 TL | 320 Stokta |
PG 29
|
|
|
||
68,2448 TL - 78,5643 TL | 4076 Stokta |
PG 36
|
|
|
||
88,0075 TL - 101,2477 TL | 1140 Stokta |
PG 48
|
|
|
||
80,5113 TL - 91,9017 TL | 296 Stokta |
PG42
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
15,8764 TL - 15,8764 TL | 44137 Stokta |
PG 13.5
|
|
|
||
13,3529 TL - 13,3529 TL | 54179 Stokta |
PG 13.5
|
|
|
||
32,224 TL - 36,8969 TL | 4725 Stokta |
PG 29
|
|
|
||
14,6147 TL - 14,6147 TL | 221634 Stokta |
M12
|
|
|
||
29,8602 TL - 29,8602 TL | 628 Stokta |
PG 21
|
|
|
||
13,0375 TL - 13,0375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PG 11
|
|
|
||
10,4721 TL - 10,4721 TL | 77605 Stokta |
PG 9
|
|
|
||
23,6569 TL - 23,6569 TL | 310 Stokta |
M20
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
23,6569 TL - 23,6569 TL | 5950 Stokta |
M20
|
|
|
||
29,3345 TL - 29,3345 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M25
|
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin