Menü Arama

Kablo Rakoru Kilit Somun ve Pulları

Stokta

These O-Ring Cable Gland Washers are thin, flat rings that are put between the cable gland and the electrical enclosure to provide a sturdy and lasting manner of fastening cable glands, therefore protecting the stability and integrity of your electrical connections. Even in high-vibration or hostile environments, they prevent any unwanted movement or loosening that could risk the integrity of your connection.

Simple to install and remove, requiring few tools and expertise. These washers are protective barriers, preventing dust, moisture, and other contaminants from entering cable gland fittings. Used in various applications, including telecommunications, construction, and industrial manufacturing.

  • Colour: Black

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
42 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Dış Çap Satın Al
71575 Stokta
PG 9
5280 Stokta
PG 48
64.0 mm
790 Stokta
M63 x 1.5
951349 Stokta
PG 7
16.0 mm
93517 Stokta
PG 36
51.0 mm
21240 Stokta
M40
53.0 mm
569891 Stokta
PG 11
19798 Stokta
1/2" NPT
24.0 mm
145078 Stokta
M12 x 1.5
625310 Stokta
PG 11
24.0 mm
58950 Stokta
M12 x 1.5
16.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16 x 1.5
510 Stokta
1" NPT
38.0 mm
4513 Stokta
PG 42
59.5 mm
28770 Stokta
M63 x 1.5
71.0 mm
776531 Stokta
PG 13.5
22.0 mm
38394 Stokta
3/8" NPT
24.0 mm
107562 Stokta
M20 x 1.5 mm
425 Stokta
PG 16
344484 Stokta
PG 9
19.5 mm
  • / 3
Kablo Rakoru Somunu PG 9 Neoprene Siyah

467678


Stok Seviyeleri
71575 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    2.3 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 9
  • GTIP Numarası
    3926909790
PE için Sızdırmazlık PG 48 Neoprene Siyah

467686


Stok Seviyeleri
5280 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 48
  • Dış Çap
    64.0 mm
PE için Sızdırmazlık M63 x 1.5 Neoprene Siyah

467696


Stok Seviyeleri
790 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    M63 x 1.5
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Rakoru Somunu PG 7 Neoprene Siyah

467643


Stok Seviyeleri
951349 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.3 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 7
  • Dış Çap
    16.0 mm
PE için Sızdırmazlık PG 36 Neoprene Siyah

467652


Stok Seviyeleri
93517 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    2.4 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 36
  • Dış Çap
    51.0 mm
PE için Sızdırmazlık M40 x 1.5 Neoprene Siyah

467669


Stok Seviyeleri
21240 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.7 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    M40
  • Dış Çap
    53.0 mm
PE için Sızdırmazlık PG 11 Neoprene Siyah

467679


Stok Seviyeleri
569891 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 11
  • GTIP Numarası
    3926909790
PE için Sızdırmazlık 1/2" NPT Neoprene Siyah

467698


Stok Seviyeleri
19798 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    4.5 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    1/2" NPT
  • Dış Çap
    24.0 mm
Kablo Rakoru Somunu M12 x 1.5 Neoprene Siyah

467687


Stok Seviyeleri
145078 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.5
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Rakoru Somunu PG 11 Neoprene Siyah

467645


Stok Seviyeleri
625310 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.9 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 11
  • Dış Çap
    24.0 mm
PE için Sızdırmazlık M12 x 1.5 Neoprene Siyah

467656


Stok Seviyeleri
58950 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.3 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.5
  • Dış Çap
    16.0 mm
PE için Sızdırmazlık M16 x 1.5 Neoprene Siyah

467688


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    M16 x 1.5
  • GTIP Numarası
    4016930090
PE için Sızdırmazlık 1" NPT Neoprene Siyah

467700


Stok Seviyeleri
510 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    1" NPT
  • Dış Çap
    38.0 mm
PE için Sızdırmazlık PG 42 Neoprene Siyah

467653


Stok Seviyeleri
4513 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 42
  • Dış Çap
    59.5 mm
PE için Sızdırmazlık M63 x 1.5 Neoprene Siyah

467671


Stok Seviyeleri
28770 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    2.1 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    M63 x 1.5
  • Dış Çap
    71.0 mm
PE için Sızdırmazlık PG 13.5 Neoprene Siyah

467680


Stok Seviyeleri
776531 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    3.5 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 13.5
  • Dış Çap
    22.0 mm
PE için Sızdırmazlık 3/8" NPT Neoprene Siyah

467672


Stok Seviyeleri
38394 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.1 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    3/8" NPT
  • Dış Çap
    24.0 mm
PE için Sızdırmazlık M20 x 1.5 mm Neoprene Siyah

467690


Stok Seviyeleri
107562 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    M20 x 1.5 mm
  • GTIP Numarası
    4016930090
PE için Sızdırmazlık PG 16 Neoprene Siyah

467681


Stok Seviyeleri
425 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 16
  • GTIP Numarası
    3926909790
PE için Sızdırmazlık PG 9 Neoprene Siyah

467644


Stok Seviyeleri
344484 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.4 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 9
  • Dış Çap
    19.5 mm