Menü Arama

Kablo Rakoru Kilit Somun ve Pulları

Stokta

These O-Ring Cable Gland Washers are thin, flat rings that are put between the cable gland and the electrical enclosure to provide a sturdy and lasting manner of fastening cable glands, therefore protecting the stability and integrity of your electrical connections. Even in high-vibration or hostile environments, they prevent any unwanted movement or loosening that could risk the integrity of your connection.

Simple to install and remove, requiring few tools and expertise. These washers are protective barriers, preventing dust, moisture, and other contaminants from entering cable gland fittings. Used in various applications, including telecommunications, construction, and industrial manufacturing.

  • Colour: Black

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
42 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Dış Çap Satın Al
569891 Stokta
PG 11
145078 Stokta
M12 x 1.5
  • / 3
PE için Sızdırmazlık PG 11 Neoprene Siyah

467679


Stok Seviyeleri
569891 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 11
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Rakoru Somunu M12 x 1.5 Neoprene Siyah

467687


Stok Seviyeleri
145078 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.5
  • GTIP Numarası
    3926909790