A lightweight and protective wrap which provides a cost-effective hose and cable protection.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Asgari Uyumlu Kablo Çapı | Malzeme | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100,7381 TL - 100,7381 TL | 60 Stokta |
Black
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
673,5385 TL - 673,5385 TL | 441 Stokta |
Black
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
31,5956 TL - 31,5956 TL | 46325 Stokta |
Black
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
44,2555 TL - 44,2555 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
82,1025 TL - 82,1025 TL | 24000 Stokta |
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
17,3637 TL - 17,3637 TL | 800 Stokta |
Black
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
39,765 TL - 39,765 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
145,2009 TL - 145,2009 TL | 1246 Stokta |
Black
|
0.197 in
5.0 mm
|
PE
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
180,9491 TL - 180,9491 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
0.315 in
8.0 mm
|
PE
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
HW-5-7-PE | 18,6111 TL - 18,6111 TL | 25670 Stokta |
Natural
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
82,1025 TL - 82,1025 TL | 2000 Stokta |
Black
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
100,7381 TL - 100,7381 TL | 40 Stokta |
Natural
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
HW-12-14-PE-BK | 39,765 TL - 39,765 TL | 16650 Stokta |
Black
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
372,6227 TL - 372,6227 TL | 1598 Stokta |
Black
|
0.591 in
15.0 mm
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
44,2555 TL - 44,2555 TL | 3360 Stokta |
Natural
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
SBX-19-E | 559,2494 TL - 559,2494 TL | 603 Stokta |
Black
|
0.748 in
19.0 mm
|
PE
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
31,5956 TL - 31,5956 TL | 3200 Stokta |
Natural
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
24,7787 TL - 24,7787 TL | 5475 Stokta |
Black
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
210,1785 TL - 210,1785 TL | 17214 Stokta |
Black
|
0.394 in
10.0 mm
|
PE
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
18,6111 TL - 18,6111 TL | 16200 Stokta |
Black
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin