A lightweight and protective wrap which provides a cost-effective hose and cable protection.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Asgari Uyumlu Kablo Çapı | Malzeme | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44,2555 TL - 44,2555 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
39,765 TL - 39,765 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
17,3637 TL - 17,3637 TL | 12600 Stokta |
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
142,4671 TL - 142,4671 TL | 320 Stokta |
Black
|
0.118 in
3.0 mm
|
PE
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin