Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.
Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.
Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Renk: Silver, Siyah, Beyaz, Mid Grey, Mavi, Kırmızı, Sarı, Brown, Yeşil, Dark Grey, Gri Seri Kodu: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | AxA | h | Renk | Malzeme | Bitir | t | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4800 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Polished
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
|||
| 4500 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Mid Grey
|
LDPE - PIR
|
Polished
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|||
| 12750 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Mid Grey
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Mid Grey
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
|||
| 438750 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Siyah
|
PE
|
Polished
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
|||
| 3000 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
| 72750 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Mid Grey
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|||
| 2380 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
| 400 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Mid Grey
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
|||
| 475 Stokta |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| 750 Stokta |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Mid Grey
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
|||
| 23520 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Eroded
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
| 28900 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Mid Grey
|
LDPE - PIR
|
Polished
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| 9600 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Polished
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
|||
| 161500 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Polished
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
|||
| 13500 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Polished
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
|||
| 2848 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Mid Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
|||
| 34 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Siyah
|
PE
|
Eroded
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin