Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.
Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.
Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, TPR Renk: Silver, Black, White, Mid Grey, Blue, Red, Yellow, Brown, Green, Dark Grey, Grey Seri Kodu: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | AxA | h | Renk | Malzeme | Bitir | t | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,4934 TL - 13,2612 TL | 2700 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
White
|
PE
|
Polished
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
9,0646 TL - 22,2084 TL | 25344 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Dark Grey
|
PE
|
Polished
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
1,9088 TL - 4,6767 TL | 3149 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Black
|
PE
|
Polished
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
6,4934 TL - 13,2612 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Black
|
PE
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
5,2163 TL - 12,7798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Black
|
PE
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
6,4934 TL - 13,2612 TL | 455 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
White
|
PE
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
2,4392 TL - 5,9763 TL | 62 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
Black
|
PE
|
Polished
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
1,7762 TL - 4,3516 TL | 2838 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Dark Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
27,2552 TL - 66,7752 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Black
|
PE
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
11,9433 TL - 29,261 TL | 7860 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Black
|
PE
|
Eroded
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
5,0567 TL - 14,2569 TL | 192 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Dark Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
215,5918 TL - 528,20 TL | 49776 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Black
|
PE
|
Eroded
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
1,9701 TL - 4,8268 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Dark Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
8,0846 TL - 8,0846 TL | 10346 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Mid Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
24,9074 TL - 61,0231 TL | 75824 Stokta |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Black
|
PE
|
Eroded
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
3,8279 TL - 3,8279 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Black
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
23,9886 TL - 58,7722 TL | 3600 Stokta |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Black
|
PE
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
1,9701 TL - 4,8268 TL | 532 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Dark Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
2,9908 TL - 7,3277 TL | 2366 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Dark Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
1,9088 TL - 4,6767 TL | 122490 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Black
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin