Menü Arama

Kauçuk Tutamak Sapları - Yuvarlak

Stokta

Our broad range of Handle Grips are suitable for a variety of applications. Available in a choice of handle types, including those with finger grips that are ideal for applications requiring a strong finger grasp. The extensive range also features options without finger grips, pram and palm handle options.

Most of our range is made from Black Polyvinyl Chloride (PVC), however we also have an option made from Flexible PVC that is White in its appearance. PVC benefits from a high impact strength, has a lower temperature resistance, and is also less resistant to chemicals. The easy-grasp Palm Handle options are made from Black Reinforce Polyamide (PA) Based Technopolymer. This glass fibre material is an extremely strong and durable material.

These flexible and durable materials fit standard bar sizes, and can be used on hand trucks, punch presses, tools, and many other equipment and application types.

Series Code :SR1525

Seri Kodu: SR1525

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
30 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kavrama Tipi Delik Çapı Uzunluk Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Parmak Tutamaksız
15.9 mm
320 Stokta
Parmak Tutamaksız
19.1 mm
375 Stokta
Parmak Tutamaksız
22.2 mm
5400 Stokta
Parmak Tutamaksız
13.0 mm
5000 Stokta
Parmak Tutamaksız
25.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Parmak Tutamaksız
14.0 mm
20.0 mm
10240 Stokta
Parmak Tutamaksız
19.1 mm
75.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Parmak Tutamaklı
19.1 mm
110.0 mm
2250 Stokta
Parmak Tutamaklı
25.4 mm
110.0 mm
419 Stokta
Parmak Tutamaklı
13.0 mm
108.0 mm
2800 Stokta
Parmak Tutamaklı
22.2 mm
105.0 mm
17500 Stokta
Parmak Tutamaklı
25.4 mm
110.0 mm
1808 Stokta
Parmak Tutamaklı
25.4 mm
150.0 mm
338 Stokta
Parmak Tutamaklı
19.1 mm
400.0 mm
31320 Stokta
Parmak Tutamaklı
19.1 mm
75.0 mm
SGWA-0222-110 540 Stokta
Parmak Tutamaklı
22.2 mm
110.0 mm
1140 Stokta
Parmak Tutamaklı
19.1 mm
110.0 mm
463 Stokta
Parmak Tutamaksız
21.0 mm
35.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Parmak Tutamaklı
22.2 mm
110.0 mm
27 Stokta
Parmak Tutamaksız
12.0 mm
16.0 mm
  • / 2
Tutamak Kavraması Cylindrical 110.0 mm 15.9 mm PVC Black

FCWA-0159-110


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    15.9 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaksız
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Hayır
  • Renk
    Siyah
Tutamak Kavraması Cylindrical 110.0 mm 19.1 mm PVC Black

FCWA-0191-110


Stok Seviyeleri
320 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    19.1 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaksız
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Hayır
  • Renk
    Siyah
Tutamak Kavraması Cylindrical 110.0 mm 22.2 mm PVC Black

FCWA-0222-110


Stok Seviyeleri
375 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.2 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaksız
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Hayır
  • Renk
    Siyah
Tutamak Kavraması Cylindrical 110.0 mm 13.0 mm PVC Black

FCWA-0127-110


Stok Seviyeleri
5400 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    13.0 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaksız
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Hayır
  • Renk
    Siyah
Tutamak Kavraması Cylindrical 110.0 mm 25.4 mm PVC Black

FCWA-0254-110


Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    25.4 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaksız
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Hayır
  • Renk
    Siyah
Boru Ucu Tutacı 20.0 mm 14.0 mm Black

262083059901


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Uzunluk
    20.0 mm
  • Delik Çapı
    14.0 mm
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaksız
Boru Ucu Tutacı 75.0 mm 19.1 mm Siyah

10130


Stok Seviyeleri
10240 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    75.0 mm
  • Delik Çapı
    19.1 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaksız
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Hayır
Boru Ucu Tutacı 110.0 mm 19.1 mm Black

10186


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    110.0 mm
  • Delik Çapı
    19.1 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Evet
Boru Ucu Tutacı 110.0 mm 25.4 mm Black

NGWA-0254-110


Stok Seviyeleri
2250 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    110.0 mm
  • Delik Çapı
    25.4 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Evet
Boru Ucu Tutacı 108.0 mm 13.0 mm Black

15358


Stok Seviyeleri
419 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    108.0 mm
  • Delik Çapı
    13.0 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Hayır
Boru Ucu Tutacı 105.0 mm 22.2 mm Black

10161


Stok Seviyeleri
2800 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    105.0 mm
  • Delik Çapı
    22.2 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Hayır
Boru Ucu Tutacı 110.0 mm 25.4 mm Black

SGWA-0254-110


Stok Seviyeleri
17500 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    110.0 mm
  • Delik Çapı
    25.4 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Hayır
Boru Ucu Tutacı 150.0 mm 25.4 mm Black

HGWA-0254-150


Stok Seviyeleri
1808 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    150.0 mm
  • Delik Çapı
    25.4 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Hayır
Boru Ucu Tutacı 400.0 mm 19.1 mm Black

PGWA-0191-400


Stok Seviyeleri
338 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    400.0 mm
  • Delik Çapı
    19.1 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Hayır
Boru Ucu Tutacı 75.0 mm 19.1 mm Black

50640


Stok Seviyeleri
31320 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    75.0 mm
  • Delik Çapı
    19.1 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Evet
Boru Ucu Tutacı 110.0 mm 22.2 mm Black

SGWA-0222-110


Stok Seviyeleri
540 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    110.0 mm
  • Delik Çapı
    22.2 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Hayır
Boru Ucu Tutacı 110.0 mm 19.1 mm Black

SGWA-0191-110


Stok Seviyeleri
1140 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    110.0 mm
  • Delik Çapı
    19.1 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Hayır
Boru Ucu Tutacı 35.0 mm 21.0 mm Black

262105559901


Stok Seviyeleri
463 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Uzunluk
    35.0 mm
  • Delik Çapı
    21.0 mm
  • Toplam Çap
    34.0 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaksız
Boru Ucu Tutacı 110.0 mm 22.2 mm Black

10156


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    110.0 mm
  • Delik Çapı
    22.2 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Evet
Boru Ucu Tutacı 12.5 mm 12.0 mm Black

262062559901


Stok Seviyeleri
27 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Uzunluk
    16.0 mm
  • Delik Çapı
    12.0 mm
  • Toplam Çap
    15.0 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaksız