Menü Arama

Kauçuk Tutamak Sapları - Yuvarlak

Stokta

Our broad range of Handle Grips are suitable for a variety of applications. Available in a choice of handle types, including those with finger grips that are ideal for applications requiring a strong finger grasp. The extensive range also features options without finger grips, pram and palm handle options.

Most of our range is made from Black Polyvinyl Chloride (PVC), however we also have an option made from Flexible PVC that is White in its appearance. PVC benefits from a high impact strength, has a lower temperature resistance, and is also less resistant to chemicals. The easy-grasp Palm Handle options are made from Black Reinforce Polyamide (PA) Based Technopolymer. This glass fibre material is an extremely strong and durable material.

These flexible and durable materials fit standard bar sizes, and can be used on hand trucks, punch presses, tools, and many other equipment and application types.

Series Code :SR1525

Seri Kodu: SR1525

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
30 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kavrama Tipi Delik Çapı Uzunluk Satın Al
41,531 TL - 101,7508 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Parmak Tutamaklı
19.1 mm
110.0 mm
72,5478 TL - 177,7423 TL 1108 Stokta
Parmak Tutamaklı
13.0 mm
230.0 mm
48,4703 TL - 118,7524 TL 1175 Stokta
Parmak Tutamaklı
25.4 mm
110.0 mm
74,6507 TL - 74,6507 TL 27 Stokta
Parmak Tutamaksız
12.0 mm
16.0 mm
60,8771 TL - 149,1489 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Parmak Tutamaklı
25.4 mm
105.0 mm
SGWA-0222-110 43,1081 TL - 105,6149 TL 38 Stokta
Parmak Tutamaklı
22.2 mm
110.0 mm
45,6316 TL - 111,7973 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Parmak Tutamaklı
25.4 mm
110.0 mm
70,1296 TL - 171,8175 TL 1656 Stokta
Parmak Tutamaklı
25.4 mm
150.0 mm
81,0643 TL - 198,6076 TL 65 Stokta
Bebek Arabası Tutacağı
15.9 mm
400.0 mm
47,4189 TL - 116,1765 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Parmak Tutamaklı
19.1 mm
105.0 mm
  • / 2
Boru Ucu Tutacı 110.0 mm 19.1 mm Black

NGWA-0191-110

Fiyat Aralığı
101,7508 TL - 41,531 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    110.0 mm
  • Delik Çapı
    19.1 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Evet
Boru Ucu Tutacı 230.0 mm 13.0 mm Black

RGWA-0127-230

Fiyat Aralığı
177,7423 TL - 72,5478 TL

Stok Seviyeleri
1108 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    230.0 mm
  • Delik Çapı
    13.0 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Hayır
Boru Ucu Tutacı 110.0 mm 25.4 mm Black

SGWA-0254-110

Fiyat Aralığı
118,7524 TL - 48,4703 TL

Stok Seviyeleri
1175 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    110.0 mm
  • Delik Çapı
    25.4 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Hayır
Boru Ucu Tutacı 12.5 mm 12.0 mm Black

262062559901

Fiyat Aralığı
74,6507 TL - 74,6507 TL

Stok Seviyeleri
27 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Uzunluk
    16.0 mm
  • Delik Çapı
    12.0 mm
  • Toplam Çap
    15.0 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaksız
Boru Ucu Tutacı 105.0 mm 25.4 mm Black

10189

Fiyat Aralığı
149,1489 TL - 60,8771 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    105.0 mm
  • Delik Çapı
    25.4 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Hayır
Boru Ucu Tutacı 110.0 mm 22.2 mm Black

SGWA-0222-110

Fiyat Aralığı
105,6149 TL - 43,1081 TL

Stok Seviyeleri
38 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    110.0 mm
  • Delik Çapı
    22.2 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Hayır
Boru Ucu Tutacı 110.0 mm 25.4 mm Black

10126

Fiyat Aralığı
111,7973 TL - 45,6316 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    110.0 mm
  • Delik Çapı
    25.4 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Evet
Boru Ucu Tutacı 150.0 mm 25.4 mm Black

HGWA-0254-150

Fiyat Aralığı
171,8175 TL - 70,1296 TL

Stok Seviyeleri
1656 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    150.0 mm
  • Delik Çapı
    25.4 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Hayır
Boru Ucu Tutacı 400.0 mm 15.9 mm Black

PGWA-0159-400

Fiyat Aralığı
198,6076 TL - 81,0643 TL

Stok Seviyeleri
65 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    400.0 mm
  • Delik Çapı
    15.9 mm
  • Kavrama Tipi
    Bebek Arabası Tutacağı
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Hayır
Boru Ucu Tutacı 105.0 mm 19.1 mm Black

10188

Fiyat Aralığı
116,1765 TL - 47,4189 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    105.0 mm
  • Delik Çapı
    19.1 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Hayır