Menü Arama

Kendinden Yapışkanlı BDK Destekleri

Stokta

Adhesive Base Supports come with a double sided adhesive tape with a release tab for quick installation. They come with three options for PCB mounting: Snap locking, non-locking and flat rest. The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

Series Code :SR2712

Seri Kodu: SR2712

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
87 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Taban Genişliği Taban Uzunluğu Ara Parça Uzunluğu Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.4 mm
13.0 mm
19.1 mm
6998 Stokta
4.4 mm
13.0 mm
6.4 mm
2975 Stokta
7.1 mm
17.8 mm
16.0 mm
16000 Stokta
7.1 mm
17.8 mm
14.0 mm
77910 Stokta
4.4 mm
13.0 mm
7.9 mm
538314 Stokta
4.4 mm
13.0 mm
14.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.4 mm
13.0 mm
12.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
17.9 mm
17.8 mm
19.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
14.0 mm
6.4 mm
46110 Stokta
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
15.9 mm
1000 Stokta
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
14.3 mm
102000 Stokta
4.0 mm
17.8 mm
4.8 mm
90000 Stokta
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.4 mm
7911 Stokta
4.4 mm
13.0 mm
9.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.4 mm
13.0 mm
6.4 mm
1000 Stokta
4.4 mm
13.0 mm
4.8 mm
8550 Stokta
7.1 mm
17.8 mm
6.0 mm
4000 Stokta
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
25.4 mm
42000 Stokta
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
47056 Stokta
4.4 mm
13.0 mm
4.8 mm
  • / 5
Yapışkan Taban Ara Parçası 13.0 mm 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

PSBM-12-01A-RT


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • Taban Genişliği
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    19.1 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yapışkan Taban Ara Parçası 13.0 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0

PSBM-4-19A-RT


Stok Seviyeleri
6998 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • Taban Genişliği
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yapışkan Taban Ara Parçası 17.8 mm 16.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

PSB-16M-01A2-RT


Stok Seviyeleri
2975 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • Taban Genişliği
    17.8 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    16.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yapışkan Taban Ara Parçası 17.8 mm 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

PSB-14M-01A2-RT


Stok Seviyeleri
16000 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • Taban Genişliği
    17.8 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    14.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yapışkan Taban Ara Parçası 13.0 mm 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

PSBM-5-01A-RT


Stok Seviyeleri
77910 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • Taban Genişliği
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.9 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yapışkan Taban Ara Parçası 13.0 mm 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

PSBM-9-01A-RT


Stok Seviyeleri
538314 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • Taban Genişliği
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    14.3 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yapışkan Taban Ara Parçası 13.0 mm 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

PSBM-8-01A-RT


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • Taban Genişliği
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yapışkan Taban Ara Parçası 17.9 mm 19.3 mm PA UL94 V-2

468721


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Taban Uzunluğu
    17.8 mm
  • Taban Genişliği
    17.9 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    19.3 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 14.0 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

CBABS215A


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Genişliği
    14.0 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 17.8 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

LCBSB-10-01A2


Stok Seviyeleri
46110 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    17.8 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 17.8 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

CBSB-9-01A2-RT


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    17.8 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 17.8 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

CBSB-3-01A2-RT


Stok Seviyeleri
102000 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Genişliği
    17.8 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 17.8 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

CBSB-4-01A2-RT


Stok Seviyeleri
90000 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    17.8 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 13.0 mm 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

PSBM-6-01A-RT


Stok Seviyeleri
7911 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • Taban Genişliği
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yapışkan Taban Ara Parçası 13.0 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

PSBM-4-01A-RT


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • Taban Genişliği
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yapışkan Taban Ara Parçası 13.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0

PSBM-3-19A-RT


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • Taban Genişliği
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yapışkan Taban Ara Parçası 17.8 mm 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

PSB-6M-01A2-RT


Stok Seviyeleri
8550 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • Taban Genişliği
    17.8 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yapışkan Taban Ara Parçası 17.8 mm 25.4 mm PA UL94 V-2

CBSB-16-01A2-RT


Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    17.8 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

CBSB-12-01A2-RT


Stok Seviyeleri
42000 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    17.8 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 13.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

PSBM-3-01A-RT


Stok Seviyeleri
47056 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • Taban Genişliği
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66