Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Self Adhesive wire clip is designed to hold cables, wires, and rods in place securely. It features a flexible arm that bends around the bundle. It can be easily attached to a variety of surfaces, including walls, ceilings, and floors, without the need for any special tools or equipment.
It is durable and lightweight, and easy to use. It is used in the automotive, medical and electrical industries and for office applications.
The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Genişlik | İç Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18000 Stokta |
0.461 in
11.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
| 994 Stokta |
0.201 in
5.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| 20961 Stokta |
0.272 in
6.9 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
|||
| 194 Stokta |
|
|
|||
| 102239 Stokta |
|
|
|||
| 90000 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||
| 3337120 Stokta |
0.181 in
4.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| WCK-280-01A4-RT | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 108480 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 29846 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 2928 Stokta |
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.449 in
11.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|||
| 997 Stokta |
0.72 in
18.3 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
|||
| 645983 Stokta |
0.449 in
11.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|||
| 103500 Stokta |
|
|
|||
| 171814 Stokta |
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin