Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.
Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.
Series Code :SR1967
Seri Kodu: SR1967
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Teknik özellikler | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,435 TL - 6,435 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.185 in
4.7 mm
|
Oluklu Baş
|
||
4,4475 TL - 4,4475 TL | 15225 Stokta |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
14,2993 TL - 14,2993 TL | 12784 Stokta |
M8
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
4,78 TL - 4,78 TL | 434 Stokta |
M8
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
5,4226 TL - 5,4226 TL | 98196 Stokta |
M8
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
23,6569 TL - 23,6569 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
15,9815 TL - 15,9815 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
350,3326 TL - 350,3326 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Tan
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
47,2164 TL - 89,9546 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Tan
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
107,0343 TL - 107,0343 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Tan
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
47,2164 TL - 89,9546 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Tan
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
78,4357 TL - 78,4357 TL | 15351 Stokta |
M4
|
Tan
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
116,7074 TL - 116,7074 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Tan
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
70,8734 TL - 145,0567 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Tan
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
184,4187 TL - 184,4187 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Tan
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
107,0343 TL - 107,0343 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Tan
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
130,7964 TL - 130,7964 TL | 25 Stokta |
M3
|
Tan
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
23,6569 TL - 51,7921 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Tan
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
184,4187 TL - 184,4187 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Tan
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
211,3351 TL - 211,3351 TL | 50 Stokta |
M6
|
Tan
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin