Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with a mushroom head are designed for use in a wide range of applications, including machine assembly, woodworking, and construction. Its mushroom head is rounded with a wide bearing surface and a low-profile design. It can be used in applications requiring a low profile, as the head shape allows for a reduced profile compared to other types of screws. It also provides a large bearing surface to distribute the load evenly.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,1068 TL - 7,1068 TL | 18000 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,9622 TL - 4,0887 TL | 38574 Stokta |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
İstavroz Tahrikli
|
||
| 3,1347 TL - 3,1347 TL | 620 Stokta |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,0735 TL - 2,0735 TL | 87780 Stokta |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,7839 TL - 4,7839 TL | 4962 Stokta |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 9,9989 TL - 9,9989 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,9957 TL - 1,9957 TL | 9150 Stokta |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,1418 TL - 2,1418 TL | 135558 Stokta |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,4708 TL - 2,4708 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,0888 TL - 5,0888 TL | 58500 Stokta |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,8427 TL - 2,8427 TL | 134932 Stokta |
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 7,3073 TL - 7,3073 TL | 3636 Stokta |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,9957 TL - 1,9957 TL | 60384 Stokta |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 11,3553 TL - 11,3553 TL | 273360 Stokta |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,2808 TL - 3,2808 TL | 9000 Stokta |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,2582 TL - 4,2582 TL | 32998 Stokta |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
İstavroz Tahrikli
|
||
| 8,9896 TL - 8,9896 TL | 42390 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,1904 TL - 2,1904 TL | 18466 Stokta |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,3365 TL - 2,3365 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 9,3996 TL - 9,3996 TL | 71385 Stokta |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin