Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with a mushroom head are designed for use in a wide range of applications, including machine assembly, woodworking, and construction. Its mushroom head is rounded with a wide bearing surface and a low-profile design. It can be used in applications requiring a low profile, as the head shape allows for a reduced profile compared to other types of screws. It also provides a large bearing surface to distribute the load evenly.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 384960 Stokta |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 18000 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 19431 Stokta |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
İstavroz Tahrikli
|
|||
| 128380 Stokta |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 10260 Stokta |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 45239 Stokta |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 49932 Stokta |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 4770 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 5000 Stokta |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 1000 Stokta |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 12000 Stokta |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 4095 Stokta |
M5
|
0.394 in
10. mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 5151 Stokta |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 90000 Stokta |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 536 Stokta |
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 950 Stokta |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin