Menü Arama

Makine Vidaları - Silindir

Stokta

These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.

It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.

  • Material: PP, PVDF, Nylon, PA
  • Colour: Natural, Black

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
333 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5 x 0.8
12.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3.5 x 0.6
8.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3 x 0.5
25.0 mm
Oluklu Baş
10030 Stokta
M3 x 0.5
12.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3.5 x 0.6
35.0 mm
Oluklu Baş
17000 Stokta
M4 x 0.7
6.0 mm
Oluklu Baş
1000 Stokta
M3 x 0.5
16.0 mm
Oluklu Baş
5900 Stokta
M4 x 0.7
10.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2 x 0.4
6.0 mm
Oluklu Baş
28500 Stokta
M6 x 1.0
16.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3 x 0.5
20.0 mm
Oluklu Baş
19000 Stokta
M3 x 0.5
6.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6 x 1.0
10.0 mm
Oluklu Baş
20000 Stokta
M6 x 1.0
12.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6 x 1.0
25.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3 x 0.5
4.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8 x 1.25
10.0 mm
Oluklu Baş
29000 Stokta
M4 x 0.7
12.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
40.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
40.0 mm
Oluklu Baş
  • / 17
Screw Oluklu Baş M5 x 0.8 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080D012


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3.5 x 0.6 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060D008


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5 x 0.6
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3 x 0.5 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050D025


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3 x 0.5 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050D012


Stok Seviyeleri
10030 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3.5 x 0.6 35.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060D035


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5 x 0.6
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4 x 0.7 6.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070D006


Stok Seviyeleri
17000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3 x 0.5 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050D016


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4 x 0.7 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070D010


Stok Seviyeleri
5900 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M2 x 0.4 6.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M020040D006


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2 x 0.4
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 x 1.0 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100D016


Stok Seviyeleri
28500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3 x 0.5 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050D020


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3 x 0.5 6.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050D006


Stok Seviyeleri
19000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 x 1.0 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100D010


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 x 1.0 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100D012


Stok Seviyeleri
20000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 x 1.0 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100D025


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3 x 0.5 4.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050D004


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M8 x 1.25 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125D010


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4 x 0.7 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070D012


Stok Seviyeleri
29000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Renk
    Doğal renk
Makine Vidası Silindir Başlı Oluklu Baş M3 40.0 mm Nylon Natural

536014500002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Doğal renk
Makine Vidası Silindir Başlı Oluklu Baş M8 40.0 mm PP Natural

540150000011


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Doğal renk