Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.
It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051 Stokta |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 140768 Stokta |
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 340 Stokta |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 385200 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 70300 Stokta |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 119924 Stokta |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 68560 Stokta |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 848 Stokta |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 113145 Stokta |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 106260 Stokta |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 313040 Stokta |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 31160 Stokta |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 12288 Stokta |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 275576 Stokta |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 333220 Stokta |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 39140 Stokta |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 457577 Stokta |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 128790 Stokta |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin