Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.
It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265024 Stokta |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 490518 Stokta |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 1666 Stokta |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 22048 Stokta |
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 16400 Stokta |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 42180 Stokta |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 9367 Stokta |
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 17520 Stokta |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 720 Stokta |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 55366 Stokta |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 133000 Stokta |
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 14915 Stokta |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 218260 Stokta |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 7752 Stokta |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 34873 Stokta |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 15080 Stokta |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 44100 Stokta |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 3000 Stokta |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin