These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.
It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3096 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 322305 Stokta |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 1227762 Stokta |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 22400 Stokta |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 99845 Stokta |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 43320 Stokta |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 22500 Stokta |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 18102 Stokta |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 333080 Stokta |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 47754 Stokta |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 91168 Stokta |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 195972 Stokta |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 22437 Stokta |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 8946 Stokta |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 43110 Stokta |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 512000 Stokta |
M2
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 627 Stokta |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 251190 Stokta |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin