Menü Arama

Makine Vidaları - Silindir

Stokta

These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.

It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.

  • Material: PP, PVDF, Nylon, PA
  • Colour: Natural, Black

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
333 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
6.0 mm
Oluklu Baş
44870 Stokta
M3
20.0 mm
Oluklu Baş
5370 Stokta
M3
10.0 mm
Oluklu Baş
139788 Stokta
M5
10.0 mm
Oluklu Baş
9000 Stokta
M5
16.0 mm
Oluklu Baş
216736 Stokta
M4
6.0 mm
Oluklu Baş
447120 Stokta
M6
20.0 mm
Oluklu Baş
187910 Stokta
M5
70.0 mm
Oluklu Baş
68400 Stokta
M5
40.0 mm
Oluklu Baş
84 Stokta
M6
10.0 mm
Oluklu Baş
3063 Stokta
M5
20.0 mm
Oluklu Baş
71712 Stokta
M5
25.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
20.0 mm
Oluklu Baş
545790 Stokta
M4
10.0 mm
Oluklu Baş
60858 Stokta
M5
12.0 mm
Oluklu Baş
327237 Stokta
M6
20.0 mm
Oluklu Baş
1335 Stokta
M6
30.0 mm
Oluklu Baş
9061 Stokta
M8
10.0 mm
Oluklu Baş
8000 Stokta
M8
30.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
16.0 mm
Oluklu Baş
  • / 17
Screw Oluklu Baş M4 6.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0010160000VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3 20.0 mm Nylon Black

0010130001VR


Stok Seviyeleri
44870 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Siyah
Screw Oluklu Baş M3x0.5 mm 10.0 mm PP Doğal renk

0010090300VR


Stok Seviyeleri
5370 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5x0.8 mm 10.0 mm PP Doğal renk

0010280300VR


Stok Seviyeleri
139788 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5x0.8 mm 16.0 mm PVDF Doğal renk

0010310500VR


Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4x0.7 mm 6.0 mm PVDF Natural

0010160500VR


Stok Seviyeleri
216736 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 20.0 mm PP Doğal renk

0010460300VR


Stok Seviyeleri
447120 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5 70.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0010380000VR


Stok Seviyeleri
187910 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    70.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5x0.8 mm 40.0 mm PVDF Doğal renk

0010360500VR


Stok Seviyeleri
68400 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 10.0 mm PP Doğal renk

0010420300VR


Stok Seviyeleri
84 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5x0.8 mm 20.0 mm PP Doğal renk

0010330300VR


Stok Seviyeleri
3063 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5x0.8 mm 25.0 mm PVDF Doğal renk

0010340500VR


Stok Seviyeleri
71712 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3x0.5 mm 20.0 mm PVDF Doğal renk

0010130500VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0010180000VR


Stok Seviyeleri
545790 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0010290000VR


Stok Seviyeleri
60858 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 20.0 mm PVDF Doğal renk

0010460500VR


Stok Seviyeleri
327237 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 30.0 mm PVDF Doğal renk

0010500500VR


Stok Seviyeleri
1335 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M8x1.25 mm 10.0 mm PP Doğal renk

0010650300VR


Stok Seviyeleri
9061 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M8 30.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0010710000VR


Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0010120000VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Doğal renk