Menü Arama

Makine Vidaları - Silindir

Stokta

These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.

It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.

  • Material: PP, PVDF, Nylon, PA
  • Colour: Natural, Black

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
333 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
15400 Stokta
M3
16.0 mm
Oluklu Baş
31160 Stokta
M4
30.0 mm
Oluklu Baş
155240 Stokta
M10
20.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
20.0 mm
Oluklu Baş
14544 Stokta
M4
16.0 mm
Oluklu Baş
91168 Stokta
M6
40.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
10.0 mm
Oluklu Baş
43110 Stokta
M5
20.0 mm
Oluklu Baş
49000 Stokta
M8
40.0 mm
Oluklu Baş
457577 Stokta
M8
30.0 mm
Oluklu Baş
34873 Stokta
M5
30.0 mm
Oluklu Baş
8946 Stokta
M5
40.0 mm
Oluklu Baş
265024 Stokta
M6
16.0 mm
Oluklu Baş
332656 Stokta
M8
16.0 mm
Oluklu Baş
19000 Stokta
M8
35.0 mm
Oluklu Baş
7300 Stokta
M10
20.0 mm
Oluklu Baş
187910 Stokta
M5
70.0 mm
Oluklu Baş
44100 Stokta
M6
12.0 mm
Oluklu Baş
325527 Stokta
M6
20.0 mm
Oluklu Baş
2000 Stokta
M6
30.0 mm
Oluklu Baş
  • / 17
Screw Oluklu Baş M3 16.0 mm Nylon Black

0010120001VR


Stok Seviyeleri
15400 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Siyah
Screw Oluklu Baş M4 30.0 mm Nylon 6/6 Siyah

0010240001VR


Stok Seviyeleri
31160 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Siyah
Screw Oluklu Baş M10 20.0 mm PA Natural

0010860000VR


Stok Seviyeleri
155240 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M8 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0010690000VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0010210000VR


Stok Seviyeleri
14544 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 40.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0010520000VR


Stok Seviyeleri
91168 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0010420000VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5 20.0 mm Nylon 6/6 Siyah

0010330001VR


Stok Seviyeleri
43110 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Siyah
Screw Oluklu Baş M8 40.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0010730000VR


Stok Seviyeleri
49000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M8 30.0 mm Nylon Black

0010710001VR


Stok Seviyeleri
457577 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Siyah
Screw Oluklu Baş M5 30.0 mm Nylon Black

0010350001VR


Stok Seviyeleri
34873 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Siyah
Screw Oluklu Baş M5 40.0 mm Nylon 6/6 Siyah

0010360001VR


Stok Seviyeleri
8946 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Siyah
Screw Oluklu Baş M6 16.0 mm PP Doğal renk

0010450300VR


Stok Seviyeleri
265024 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M8 16.0 mm PP Doğal renk

0010680300VR


Stok Seviyeleri
332656 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M8 35.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0010720000VR


Stok Seviyeleri
19000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M10 20.0 mm Nylon Black

0010860001VR


Stok Seviyeleri
7300 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Siyah
Screw Oluklu Baş M5 70.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0010380000VR


Stok Seviyeleri
187910 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    70.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0010430000VR


Stok Seviyeleri
44100 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 20.0 mm Nylon 6/6 Siyah

0010460001VR


Stok Seviyeleri
325527 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Siyah
Screw Oluklu Baş M6 30.0 mm Nylon Black

0010500001VR


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Siyah