Menü Arama

Makine Vidaları - Silindir

Stokta

These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.

It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.

  • Material: PP, PVDF, Nylon, PA
  • Colour: Natural, Black

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
333 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
106260 Stokta
M3
6.0 mm
Oluklu Baş
1233265 Stokta
M3
12.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
20.0 mm
Oluklu Baş
545790 Stokta
M4
10.0 mm
Oluklu Baş
9367 Stokta
M4
40.0 mm
Oluklu Baş
22437 Stokta
M5
16.0 mm
Oluklu Baş
195972 Stokta
M5
25.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
40.0 mm
Oluklu Baş
275576 Stokta
M6
8.0 mm
Oluklu Baş
333220 Stokta
M6
16.0 mm
Oluklu Baş
39140 Stokta
M6
25.0 mm
Oluklu Baş
119924 Stokta
M6
50.0 mm
Oluklu Baş
262800 Stokta
M8
16.0 mm
Oluklu Baş
2232 Stokta
M8
35.0 mm
Oluklu Baş
322305 Stokta
M3
10.0 mm
Oluklu Baş
313040 Stokta
M4
8.0 mm
Oluklu Baş
1227762 Stokta
M3
20.0 mm
Oluklu Baş
14000 Stokta
M8
10.0 mm
Oluklu Baş
30640 Stokta
M8
20.0 mm
Oluklu Baş
7752 Stokta
M6
30.0 mm
Oluklu Baş
  • / 17
Screw Oluklu Baş M3 6.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0010070000VR


Stok Seviyeleri
106260 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0010100000VR


Stok Seviyeleri
1233265 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3x0.5 mm 20.0 mm PVDF Doğal renk

0010130500VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0010180000VR


Stok Seviyeleri
545790 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4 40.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0010250000VR


Stok Seviyeleri
9367 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0010310000VR


Stok Seviyeleri
22437 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0010340000VR


Stok Seviyeleri
195972 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5 40.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0010360000VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 8.0 mm PVDF Doğal renk

0010410500VR


Stok Seviyeleri
275576 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 16.0 mm Nylon 6/6 Siyah

0010450001VR


Stok Seviyeleri
333220 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Siyah
Screw Oluklu Baş M6 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0010480000VR


Stok Seviyeleri
39140 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 50.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0010530000VR


Stok Seviyeleri
119924 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M8 16.0 mm Nylon Black

0010680001VR


Stok Seviyeleri
262800 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Siyah
Screw Oluklu Baş M8x1.25 mm 35.0 mm PP Doğal renk

0010710300VR


Stok Seviyeleri
2232 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3x0.5 mm 10.0 mm PVDF Doğal renk

0010090500VR


Stok Seviyeleri
322305 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0010170000VR


Stok Seviyeleri
313040 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3x0.5 mm 20.0 mm PP Doğal renk

0010130300VR


Stok Seviyeleri
1227762 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M8 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0010650000VR


Stok Seviyeleri
14000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M8x1.25 mm 20.0 mm PP Doğal renk

0010690300VR


Stok Seviyeleri
30640 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 30.0 mm PP Doğal renk

0010500300VR


Stok Seviyeleri
7752 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk