Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.
The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.
Series Code :SR1923
Seri Kodu: SR1923
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,8671 TL - 23,8671 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Clear
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 4,5947 TL - 4,5947 TL | 9750 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 39,6384 TL - 39,6384 TL | 200 Stokta |
M5
|
Clear
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 8,0117 TL - 8,0117 TL | 8064 Stokta |
M2.6
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,6765 TL - 6,6765 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.6
|
Clear
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 8,0013 TL - 8,0013 TL | 136500 Stokta |
M5
|
Clear
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 21,1335 TL - 21,1335 TL | 652 Stokta |
M6
|
Clear
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 16,5072 TL - 16,5072 TL | 8397 Stokta |
M3
|
Clear
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 7,5912 TL - 7,5912 TL | 162340 Stokta |
M4
|
Clear
|
PC
|
0.559 in
14.2 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 34,5917 TL - 34,5917 TL | 705 Stokta |
M6
|
Clear
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 48,155 TL - 48,155 TL | 100 Stokta |
M8
|
Clear
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 47,6292 TL - 47,6292 TL | 664 Stokta |
M5
|
Clear
|
PC
|
1.378 in
35.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 50,5732 TL - 50,5732 TL | 900 Stokta |
M6
|
Clear
|
PC
|
1.378 in
35.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 7,1602 TL - 7,1602 TL | 137698 Stokta |
M4
|
Clear
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 13,3529 TL - 13,3529 TL | 23894 Stokta |
M4
|
Clear
|
PC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 7,7279 TL - 7,7279 TL | 116856 Stokta |
M4
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,0141 TL - 6,0141 TL | 355 Stokta |
M2.6
|
Clear
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 7,2338 TL - 7,2338 TL | 7854 Stokta |
M2
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 7,2338 TL - 7,2338 TL | 500 Stokta |
M3
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 10,7245 TL - 10,7245 TL | 3800 Stokta |
M4
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin