Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.
The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.
Series Code :SR1923
Seri Kodu: SR1923
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3227 TL - 1,6329 TL | 22000 Stokta |
M5
|
Natural
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,185 TL - 1,4634 TL | 44000 Stokta |
M4
|
Natural
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,0903 TL - 1,346 TL | 15000 Stokta |
M3
|
Natural
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,3152 TL - 1,6237 TL | 1000 Stokta |
M5
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,1001 TL - 1,3581 TL | 57990 Stokta |
M3
|
Natural
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,3195 TL - 1,6289 TL | 4000 Stokta |
M5
|
Natural
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,0552 TL - 1,3027 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,6479 TL - 2,0344 TL | 5500 Stokta |
M3.5
|
Natural
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,1801 TL - 1,4571 TL | 50000 Stokta |
M4
|
Natural
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,3585 TL - 1,6771 TL | 34999 Stokta |
M5
|
Natural
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,3054 TL - 1,6115 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/4-20
|
Natural
|
Nylon
|
1 in
25.4 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,0801 TL - 1,3336 TL | 111000 Stokta |
M3
|
Natural
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,0879 TL - 2,5777 TL | 500 Stokta |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,1703 TL - 1,4447 TL | 975 Stokta |
M4
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,3678 TL - 2,9235 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Natural
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,0754 TL - 2,5622 TL | 168000 Stokta |
M6
|
Natural
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,0505 TL - 2,5314 TL | 15000 Stokta |
M6
|
Natural
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,0849 TL - 2,574 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Natural
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin