Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.
Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.
The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.
Series Code :SR2104
Seri Kodu: SR2104
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Genişlik | Uyumlu Delik Çapı | Bağlantı Biçimi | İç Yükseklik | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135450 Stokta |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Push In
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
|||
| 61294 Stokta |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Push In
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Push In
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
| 1445598 Stokta |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Push In
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
|||
| 5025 Stokta |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Push In
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Push In
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
|||
| 51000 Stokta |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Push In
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
| 902 Stokta |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Push In
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Push In
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
|||
| 102850 Stokta |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Push In
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.291 in
7.4 mm
|
|
Push In
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
|||
| 645150 Stokta |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Push In
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Push In
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
|||
| 1281683 Stokta |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Push In
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
| 90936 Stokta |
|
|
Push In
|
|
|
|||
| 164360 Stokta |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Adhesive
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
|||
| 354294 Stokta |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Adhesive
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
|||
| 190019 Stokta |
0.264 in
6.7 mm
|
|
Push In
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
|||
| 2397956 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Push In
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
|||
| 243680 Stokta |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Adhesive
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin